Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch
Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) offre alimentazione ridondante ai dispositivi con un cavo. Due ingressi di alimentazione indipendenti consentono il collegamento a una fonte di alimentazione principale e secondaria. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch rileva automaticamente l’interruzione dell’alimentazione e trasferisce il carico alla fonte alternativa in meno di 4-8 millisecondi senza intervento umano. Si garantisce così la continuità dell’alimentazione dei dispositivi fino al ripristino della fonte principale per la massima affidabilità in applicazioni mission-critical.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch
Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) offre alimentazione ridondante ai dispositivi con un cavo. Due ingressi di alimentazione indipendenti consentono il collegamento a una fonte di alimentazione principale e secondaria. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch rileva automaticamente l’interruzione dell’alimentazione e trasferisce il carico alla fonte alternativa in meno di 4-8 millisecondi senza intervento umano. Si garantisce così la continuità dell’alimentazione dei dispositivi fino al ripristino della fonte principale per la massima affidabilità in applicazioni mission-critical.
Garanzia: Garanzia standard di tre anni, con estensione a cinque anni registrando il prodotto.Specifiche
Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) fornisce alimentazione ridondante ai dispositivi dotati di un solo cavo. I due ingressi di alimentazione indipendenti consentono il collegamento a una fonte di alimentazione principale e a una secondaria. Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch rileva automaticamente l’interruzione dell’alimentazione e trasferisce il carico alla fonte di alimentazione alternativa in meno di 4-8 millisecondi, senza intervento umano. Si garantisce così la continuità dell’alimentazione dei dispositivi fino al ripristino della fonte di alimentazione principale, per la massima affidabilità nelle applicazioni mission-critical. Il Rack Transfer Switch è uno switch di transizione aperto che adotta un processo di tipo break-before-make per il trasferimento tra la fonte di alimentazione principale e quella secondaria. Questo metodo di switch non richiede la sincronizzazione di fase tra i due alimentatori, perciò è adatto sia nei data center che nell’edge della rete. È inoltre dotato di switch ridondanti evoluti e di termistori con fusibile a prova di guasto, per attenuare i picchi di corrente durante i trasferimenti, garantendo la protezione delle apparecchiature fondamentali durante il failover.
|
VA4U1100
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4kW (120V) or 2.4kW (208V) or 2.3kW (230V) | 10A or 15A | 100-240V | (10) U-Lock IEC C13 | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 15 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
VA4N1100
|
||||||||
| 1.4Kw (120V) | 100-120V | 120V | (10) NEMA 5-15R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 17 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
VA4N2100
|
||||||||
| 1.9Kw (120V) | 100-120V | 120V | (10) NEMA 5-20R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 17 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
VA4N3100
|
||||||||
| 4.9Kw (208V) | 200-240V | 208V | (1) NEMA L6-30R | Rack | 1.72 in | 17 in | 18 in | 19 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |