Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Product description Item level - Introducing Vertiv's new IEC certified intelligent Vertiv™ Powerbar iMPB - now available with a current rating of up to 1000A. Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB system allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time, maximizing availability with continuous power delivery to critical loads. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout.

Ottieni la brochure
Vantaggi principali
Solution is ideal for data centers of any size, having slab or raised floors, that have frequent or planned power configuration changes
Variety of capacity and connection configurations support optimization and adaptation over time with minimal outside support needed
Continuous power delivery is enabled with hot-swappable tap-off boxes having breaker protection that isolates active IT loads as well as close proximity branch breakers that support proper administration
Particolarmente adatto per:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Construction and Engineering
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
Garanzia: V1- Warranty Summary

Vantaggi

Flessibilità e scalabilità che supportano il cambiamento e la crescita del sistema Erogazione di potenza continua e garantita ai carichi attivi per la massima disponibilità Maggiore portata dell’aria di raffreddamento grazie all’eliminazione dei cavi di alimentazione tra PDU e rack Costo totale di proprietà ridotto con un investimento iniziale spesso minore e minori competenze tecniche necessarie dopo l’installazione Sicurezza garantita come da certificazione IP2X e conformità IEC 61439-6

Caratteristiche

Design modulare con sbarra open-face certificata IP2X Segmenti estensibili con incrementi che vanno da 0,6 a 4 metri Capacità comprese tra 160 e 1.000 ampere Telaio rigido in alluminio per il busway Cassette di derivazione facili da sostituire a caldo Blindosbarra dimensionata per corrente nominale continua al 100% Potenza di interruzione nominale fino a 10 - 50 kA Cassette di derivazione dotate di dispositivi di blocco elettromeccanici con funzione di sicurezza “Ground First, Break Last” Opzioni di monitoraggio per la supervisione elettrica

Wììth cäàpäàcììtììëës räàngììng fróòm 160 tóô 1000 À åänd råätéëd fòör 100% côõntíínùüôõùüs cùürrêënt, thíís môõdùülãår bùüswãåy systêëm ôõffêërs ãå vãårííêëty ôõf ôõùütpùüt cãåpãåcííty ãånd côõnnêëctííôõn côõnfíígùürãåtííôõns tôõ mãåtch ÏT rãåck êëqùüíípmêënt rêëqùüíírêëmêënts. Thëè rïîgïîd ààlýümïînýüm býüswàày trààck chààssïîs ïîs ÎP2X cëèrtîífîíëèd áând ÌÈC 61439-6 céêrtïífïíéêd. Thêë êëxtêëndæáblêë sêëgmêënts ôöf thêë ôöpêën-fæácêë búüswæáy træáck æárêë æávæáììlæáblêë ììn ììncrêëmêënts ræángììng frôöm frôöm 0.6 töô 4 mèétèérs. Hôòt-swæãppæãblêê tæãp-ôòff bôòxêês prôòvíídêê flüûsh-môòüûntííng ôòf NÈMÀ ôòr flüûsh-môòüûntííng ôòf ÏÈC stæãndæãrd rêêcêêptæãclêês fôòr plüûg-æãnd-plæãy füûnctííôònæãlííty. Hãåvííng ííntêërrùùpt cãåpãåcííty rãåtííngs öõf 10 tõò 50 kïílóöåæmpêêrêês (kÆ), thêê tåæp-óöff bóöxêês ïínclûýdêê mêêchåænïícåæl åænd êêlêêctrïícåæl ïíntêêrlóöcks wïíth åæ gróöûýnd-fïírst, brêêåæk-låæst fêêåætûýrêê thåæt sûýppóörts såæfêê póöwêêr rêêqûýïírêêmêênt chåængêês måædêê óön thêê fly wïíthóöûýt åæn êêlêêctrïícïíåæn.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Energia eolica, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile, Inverter in media tensione, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
Login dei partner

Lingua & Ubicazione