NetSure IPE Series
Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Telecomunicazioni
NetSure IPE Series
Lightweight and maintenance-free, Vertiv™ NetSure™ IPE outdoor power systems are designed to power your 5G network in the harshest environments and are available with dedicated lithium-ion battery backup.
- Telecomunicazioni
Specifiche
The high efficiency NetSure IPE Series reduces power consumption and lowers operating costs while delivering superior performance and uncompromised reliability.
|
R48-1000C6 (561666)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100 to 250 VAC | 6 GMT fuse holder | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
R48-1000C
|
||||||||
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
TEST - R48-2000C
|
||||||||
| 2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 100-120 and 200-240 VAC | 15.4 in | 15.0 in | 3.9 in | 24.3 lbs | |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
|
TEST- R48-2000C2-6
|
||||||||
| 2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |
- SmartMod Max Brochure
- JRT_Brochure test v4 [7-1]
- JRT_Test Brochure 8272025.pdf
- NetSure 9500 400V DC Power System Data Sheet
- [6-10]JRT_Brochure test v2
- TEST Liebert AFC Data Sheet - EN-EMEA (Rev0 - 03.2020)
- 321Vertiv Liebert PPC PDU Family Data Sheet
- TEST Brochure [7-2] IPE.pdf
- TEST Liebert ITA2 30kVA Site planning datasheet [6-26]
Per vedere i download specifici per modello, è necessario andare nella pagina del prodotto di interesse selezionando il nome del modello nella scheda delle specifiche sopra.