NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
Questo prodotto è stato salvato sul tuo dashboard
Hai appena salvato questo prodotto sul tuo dashboard per vederlo più tardi. Puoi facilmente rimuovere l'articolo dal tuo dashboard se non desideri più tenerlo salvato.
Eseguire il login o creare un account per salvare queste informazioni per dopo
- Telecom
 
NetSure Converter Series
NetSure Converter Series systems convert one DC voltage to another.
- Telecom
 
Specifiche
| 
                                                         eSure Power Extend Converter, C48/58-1000  
                                                     | 
                                                ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb | 
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto | ||||||||
| 
                                                         NetSure DCS48375  
                                                     | 
                                                ||||||||
| 18 kW | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb | 
| Vedi maggiori informazioni sul prodotto |