Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Prodotto

Vertiv™ Powerbar iMPB

Ideal for dynamic data center environments, the modular Vertiv™ Powerbar iMPB allows businesses to cost-effectively optimize and adapt power distribution infrastructure over time. User friendly tap-off boxes can be placed anywhere along the busway for easy integration into any data center layout and speedy scalability. The adaptive busway design also maximizes availability with continuous power delivery to critical loads even during upgrades and changes.

Ottieni la brochure View in your Space
Vantaggi principali
Solution is ideal for data centers of any size, having slab or raised floors, that have frequent or planned power configuration changes
Variety of capacity and connection configurations support optimization and adaptation over time with minimal outside support needed
Continuous power delivery is enabled with hot-swappable tap-off boxes having breaker protection that isolates active IT loads as well as close proximity branch breakers that support proper administration  
Particolarmente adatto per:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
Garanzia: Standard 12-month product warranty.

Vantaggi

Built-in flexibility and scalability that supports change and growth
Assured and continuous power delivery to active loads for maximum availability
Improved cooling airflow with the elimination of messy PDU-to-rack power cable runs
Low total cost of ownership with often fewer upfront capital expenditures and less external expertise needed after installation
Ensured safety as verified by IP2X certification and UL 857 compliance   

Caratteristiche

Modular design with IP2X certified open-face track
Extendable segments in increments ranging from 3 to 13 feet
Capacities that range from 160 to 800 amps
Rigid aluminum busway track chassis
Easy-to-change, hot-swappable tap-off boxes
Busway track rated for 100% continuous current
Interrupt capacity rating up of 10 to 50 kA
Tap-off boxes with mechanical and electrical interlocks that utilize a ground-first, break-last safety feature
Monitoring options for electrical oversight  
 

With capacities ranging from 160 to 800 amps and rated for 100% continuous current, this modular busway system offers a variety of output capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements. The rigid aluminum busway track chassis is IP2X certified and UL 857 compliant. The extendable segments of the open-face busway track are available in increments ranging from 3 to 13 feet. Hot-swappable tap-off boxes provide flush-mounting of NEMA or IEC standard receptacles for plug-and-play functionality. Having interrupt capacity ratings of 10 to50 kiloamperes (kA), the tap-off boxes include mechanical and electrical interlocks with a ground-first, break-last feature that supports safe power requirement changes made on the fly without an electrician.

Trova il tuo contatto di zona

Contatti di supporto prodotti
Visualizzazione dei contatti per California, 91733, USA Cambia
Ace Technology Inc
+1 514 485 2307 +1 514 485 2494
https://acetechnology.com
5555 Westminster Ave Ste 207 Cote-St-Luc Quebec H4W 2J1 Canada
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Energia eolica, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile, Inverter in media tensione, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
QA Testing - Contacts
+1 2345678 +987654321
Alabama USA
Aree prodotti di interesse: Sistemi statici di continuità (UPS), Sistemi di alimentazione DC, Sistemi industriali AC e DC, Distribuzione dell'alimentazione, Commutatori di trasferimento dell'alimentazione, Energia eolica, Illuminazione di emergenza, Controllo e Monitoraggio dell'alimentazione, Thermal Management, Soluzioni integrate, Enclosure esterne, Rack e Compartimentazione, Software, Monitoraggio, Infrastruttura per sala di controllo, Postazione di lavoro mobile, Inverter in media tensione, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console e gateway seriali, Digital Infrastructure Solutions, Switchgear and Switchboard, Cabling, Busway and Busduct, Custom Thermal, Battery Energy Storage System (BESS)
Login dei partner

Lingua & Ubicazione