Stato di attivazione
Contatta il supporto per i partner Vertiv: NoiPerVoi@vertivco.com
Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.
Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.
Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.
Impostazioni dei cookie
Facendo click su "Accetta tutto" accetti che sul tuo dispositivo vengano memorizzati i cookie per migliorare la navigazione, analizzare l'utilizzo del sito e contribuire alle nostre attività di marketing.
For more information on which cookies we use, click here.
- Imprese di medie e grandi dimensioni
- Accesso generale
- Scegli la tua soluzione
Scegli la tua soluzione
Rack Premier condizionato e controllato 42U (6) Capacità 36kVADesign di riferimento n. 45 |
Rack Premier condizionato e controllato 42U (4) Capacità 24kVADesign di riferimento n. 44 |
Rack Premier condizionato e controllato 42U (3) Capacità 18kVADesign di riferimento n. 43 |
|
|---|---|---|---|
| La soluzione integrata include (QTY - Riepilogo del prodotto (SKU) | 6 Rack (VR3350) 9 Gestione di cavi e portata aria (VRA3004, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 6 UPS (APM0601CS100000, APMBATMODF10) 12 Rack PDU (UU30009L) 3 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 45637) 2 Gestione IT (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC-400) 1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 3 Distribuzione dell’alimentazione (PDB2U3001, PDB2U3002, PDB2U3003) |
4 Rack (VR3350) 7 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571) 1 UPS (ITA22C1D200A00) 8 Rack PDU (UU30009L) 1 Raffreddamento ad aria infrarack (CR035RA-11547620) 2 Gestione IT (MPU2032DAC-001, ACS8032-EU-DAC) 2 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) 1 Software (ENVA-SERVER, ENVA-DEV-500, ENVA-STUP-500, ENVA-SERVER-SA, ENVA-SA-500) |
3 Rack (VR3350) 3 Gestione di cavi e portata aria (VRA8571, VRA8561, VRA8571, VRA8581) 1 UPS (ITA2201B1000A00) 6 Rack PDU (UU30009L) 1 Raffreddamento ad aria infrarack (841038, 815525, 841038) 1 Garanzia e assistenza (PS-ACP-ST8X5-ITA20, ACP-WP1-8WH-8R8WH-12) 1 Software (DSV4.5-BASE, DSV4.5-500DEV, 1YRSLV-500DEV) |
| Riepilogo | |||
| Potenza | 36 kVA/36 kW | 36 kVA/36 kW | 18 kVA/18 kW |
| Rack | Q.tà 6 - 42U X 800 mm X 1200 mm (A x L x P) | Q.tà 6 - 42U X 1200 mm X 800 mm (A x L x P) | Q.tà 3 - 42U X 1200 mm X 800 mm (A x L x P) |
| Protezione dell'alimentazione | Doppia conversione online | Doppia conversione online | Doppia conversione online |
| Ridondanza | Alimentazione di emergenza N 1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N 1 | Alimentazione di emergenza N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N | Alimentazione di emergenza N+1, distribuzione dell’alimentazione rack 2N e raffreddamento N |
| Distribuzione dell'alimentazione | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max | 48 A monofase, 240 V max; 11,0 kW 24 A trifase A TRIANGOLO, 240 V max; 8,6 kW 16 A trifase WYE, 240/415 V max |
| Raffreddamento | Incluso | Incluso | Incluso |
| Compartimentazione | Apri | Apri | Apri |
| Monitoraggio | Incluso | Incluso | Incluso |
| Servizi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Software | Incluso | Incluso | Incluso |
Rack Premier condizionato e controllato 42U (6) Capacità 36kVADesign di riferimento n. 45 |
Rack Premier condizionato e controllato 42U (4) Capacità 24kVADesign di riferimento n. 44 |
Rack Premier condizionato e controllato 42U (3) Capacità 18kVADesign di riferimento n. 43 |
|---|