Monitoraggio e gestione remoti, scalabili e resilienti per il futuro dell’IT
Monitoraggio e gestione dell’IT da remoto
L’espansione e la crescita dell’edge in ambito IT richiedono soluzioni complete per il monitoraggio e la gestione. Un edge complesso ha bisogno di soluzioni modulari e flessibili, per le svariate e mutevoli esigenze del mercato e per le variazioni del carico di lavoro.
Vertiv Digital IT Management
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
- Piattaforma di gestione
- Rack Manager
- Moduli di interfaccia
- Firmware Linux integrato - Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Cosa può fare per te un ecosistema di monitoraggio e gestione da remoto?
Gestione e controllo semplificati dell’infrastruttura virtuale e fisica tra l’azienda e l’edge
- Gestione e controllo dei dispositivi IT
- Aggiornamenti del firmware centralizzati per limitare i rischi per la sicurezza
- Gestione di processori di servizio, macchine virtuali, moduli KVM IP e applicazioni di accesso da remoto
Accesso sicuro e verificabile ai dispositivi per gli operatori IT
- Tutela dell’accesso ai dispositivi IT
- Sessioni KVM e seriali sicure
- Monitoraggio della cronologia dettagliata delle verifiche dell’utente
- Controllo e limitazione delle operazioni sui dispositivi
Aumento dell’efficienza quando si modificano i dispositivi IT
- Automatizzazione delle attività di implementazione e configurazione con le API
- Esecuzione di aggiornamenti e configurazioni in batch
Dai un’occhiata a questo briefing dedicato alle applicazioni per massimizzare l’opportunità dell'edge computing con la gestione dell’IT centralizzata
Non trascurare nessun dispositivo IT
La volatilità del mercato, i comportamenti dei clienti in rapida evoluzione e la spinta verso il lavoro da remoto hanno accelerato la corsa alla rete edge e ai dispositivi e alle apparecchiature IT necessari per successo.
Probabilmente starai cercando di monitorare e gestire da remoto diverse apparecchiature, tra cui:
- Server di produzione, sviluppo e test
- Server non essenziali
- Computer desktop amministrativi, dispositivi di archiviazione
- Dispositivi di rete
- Unità di distribuzione dell’alimentazione su rack remote (rPDU)
- Gruppi di continuità (UPS) remoti
- Sensori
- Serrature per le porte dei rack
- Telecamere
- ... e molto altro!
Non lasciarti spaventare dalla grande quantità di dispositivi e apparecchiature! Abilita l’automazione, la gestione, il monitoraggio e il controllo di tutti i tuoi dispositivi IT con un’unica soluzione.

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem – Presentazione
Riunisci tutto
La piattaforma di gestione, elemento centrale di Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem, consente di gestire, controllare, proteggere e automatizzare l’infrastruttura IT attraverso un’unica piattaforma aperta.
Avocent® ADX MP100Rimani connesso
Il Rack Manager è progettato per consentire, insieme ai moduli di interfaccia, di collegare e gestire tutti i diversi dispositivi IT sul rack. Avrai così la flessibilità necessaria per la scalabilità, man mano che aggiungi nuove apparecchiature al rack.
Rack Manager - Avocent® ADX RM1048PGuardalo in 4K
Il modulo di interfaccia consente la connessione del Rack Manager all’apparecchiatura IT. L’IPUHD consente l’accesso KVM tramite su IP con risoluzione 4K per applicazioni ad alte prestazioni.
Dispositivo IP KVM - Avocent® ADX IPUHDModello Avocent® ADX IPIQ HD
Nessun limite
Il firmware integrato scalabile offre la massima tranquillità, con questa soluzione sicura e rinforzata basata su OpenBMC.
Firmware Linux integrato – Avocent® Core InsightVertiv™ Avocent® ADX Ecosystem – I vantaggi
Miglioramento della produttività
Grazie all’esperienza KVM digitale più veloce e più ricca di funzionalità, con risoluzione 4K e colori a 24 bit, i vostri team potranno aumentare la loro produttività nel lavoro da remoto, nell’accesso remoto, nei test e nella risoluzione dei problemi.
Gestione centralizzata
Semplifica le operazioni con un punto di accesso per gestire KVM, processori seriali, processori di servizio e macchine virtuali su un’unica piattaforma.
Aggiornamenti del firmware
Semplifica gli aggiornamenti del firmware in ambienti grandi e piccoli, con gli aggiornamenti del firmware in batch sui dispositivi IT.
Sicurezza potenziata
Riduci al minimo i rischi, con la sicurezza multilivello per utenti e dispositivi.
Velocità di implementazione
Velocizza le nuove implementazioni e le attività di configurazione con API aperte e SDK completi.
Vorresti saperne di più? Scarica il whitepaper Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures.
Settori e applicazioni che adottano Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Stabilimenti produttivi
- Convalida delle configurazioni
- Risoluzione dei problemi da remoto
- Costruzioni di sistemi
- Accesso clienti esterni
Sanità
- Apparecchiature mediche con porte video
- Sale ospedaliere
- Armadi IT
Laboratori tecnici
- Server, computer portatili e fissi, produttori
- Produttori di display ad alta risoluzione
- Dispositivi per gaming
Lavoro da remoto
- Telelavoro
- Dipendenti con computer fissi
- Sviluppatori
- Auditor
- Personale IT
OTTIENI SUBITO IL CONTROLLO UNIFICATO
Migliora rapidamente la visibilità e la gestione del tuo ecosistema IT.
Contenuti correlati
Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo edge
Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a trovare l’infrastruttura IT ideale per il tuo edge.
Grazie per l’invio!