Noi per Voi
Scopri come possiamo aiutarti ad aumentare la tua redditività e raggiungere insieme nuove opportunità di business
Vertiv™ offre un portfolio completo di tecnologie e servizi per l’alimentazione e la continuità elettrica, il raffreddamento e le soluzioni infrastrutturali IT. Grazie alle nostre soluzioni, puoi garantire la continuità e l’ottimizzazione operativa delle infrastrutture mission-critical dei tuoi clienti.
Perché scegliere Vertiv?
- Il nostro portfolio completo di prodotti di alta qualità offre ai partner l’accesso a grandi opportunità nel settore IT con marchi come Geist™, Liebert® e Avocent®.
- Offriamo anche margini elevati per aiutarti a raggiungere il massimo profitto rimanendo competitivi sul mercato.
- Decenni di esperienza nel settore ci hanno permesso di sviluppare un portfolio completo e un team di esperti pronto a supportarti con una assistenza end-to-end.
- Guadagna premi reali e ottieni un vantaggio competitivo grazie al Vertiv Partner Program
Novità da Vertiv™
UPS Edge
Perché non scegliere la protezione dell’alimentazione più avanzata per le applicazioni IT Edge dei tuoi clienti risparmiando al contempo energia? Con il nuovo UPS line-interactive Vertiv™ Edge non ci sono compromessi!
Combination
Outlet
Scopri la massima flessibilità e semplifica il processo di acquisto delle PDU con la nuova Vertiv™ Geist™ Combination Outlet. Consentire ai clienti di collegare sia un IEC C13 che un C19 nella stessa uscita.
PDU
Universale
La Vertiv™ Geist™ UPDU è l’unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) a rack più versatile e robusta disponibile sul mercato, con un ingresso di alimentazione universale e un connettore orientabile che permette di collegare ogni tipologia di Facility Side Cable (FSC), per adattarla agli standard delle prese a livello globale, semplificando la gestione e consentendo implementazioni rapide delle infrastrutture IT.
Thermal
Management
Le strutture mission-critical dei clienti hanno bisogno del meglio in fatto di raffreddamento di precisione. Vertiv offre le apparecchiature e i controlli più avanzati del settore, bassi costi operativi e competenze senza pari.
UPS Vertiv™ Edge
Disponibile come struttura monolitica o per montaggio a rack, questa unità compatta e altamente efficiente ha le super potenze per proteggere i carichi IT dei tuoi clienti e il loro budget.
- Alto fattore di potenza in uscita (0,9)
- Efficienza fino al 98%
- Uscite controllabili
- Più fattori di forma tra cui scegliere

Vertiv™ Geist™ Combination C13 / C19 Outlet
- Elevata tenuta
- Gestione flessibile dei cavi
- Facile riconoscimento del circuito
- Approvvigionamento semplificato
Vertiv™ Geist™ Universal Power Distribution Unit (UPDU)
- Applicazione universale
- Resistenza alle alte temperature
- Efficienza energetica migliorata
- Aggiornabile e possibilità di sostituzione a caldo
L’unità di raffreddamento Vertiv™ VRC integra un sistema di raffreddamento potente, scalabile ed efficiente dal punto di vista energetico in un’unità compatta. è disponibile nelle versioni Split e Self-Contained per adattarsi alle diverse architetture degli edifici.
Sistema di condizionamento Vertiv™ VRC - Versione Self-Contained
- Design Plug-and-Play
- Compressore e ventilatore a velocità variabile
- Sistema integrato di dissipazione del calore
- Facile da installare per una rapida implementazione
Sistema di condizionamento Vertiv™ VRC - Versione Split
La versione Split del Vertiv™ VRC è una soluzione salvaspazio progettata specificamente per applicazioni in cui non sono disponibili un controsoffitto, un impianto di aria condizionata centralizzato o la capacità di gestire la dissipazione del calore a livello di edificio.
- Unità interna montata a rack
- Unità esterna con compressore
- Funzionamento a bassa temperatura
- Notifiche degli allarmi
Soluzioni Edge
Durante la progettazione dei data center, è importante selezionare attentamente le soluzioni su cui si può contare quando si tratta di capacità di edge computing.
Guida la rivoluzione Edge dei tuoi clienti con la più recente tecnologia di alimentazione, di raffreddamento e di accesso remoto fornita da Vertiv, per implementare e proteggere rapidamente i loro spazi IT.
Più soluzioni Edge in un unico Vertiv™ VR Rack:
- Protezione dell’alimentazione affidabile ed efficiente tramite gli UPS Vertiv™ Edge
- Server console avanzate Avocent® ACS
- Avocent® LCD local rack access console
- Sistema di raffreddamento basato su rack Vertiv™ VRC
- Connettività universale Vertiv™ Geist™ UPDU
Infrastruttura IT
semplificata.
Scopri il nostro portfolio di soluzioni Edge:
Vertiv™ VR Rack
Costruisci l’infrastruttura edge dei tuoi clienti partendo dal rack
Un rack disponibile a livello globale con funzionalità che permettono implementazioni rapide nella rete edge:
- 6,35 cm di profondità utilizzabile in più rispetto a rack simili
- Premium global rack solution
- Supporta architetture edge computing ad alta densità
- Dimensioni standard con opzioni di imballaggio TAA e shock pallet
- Pannelli superiori e laterali tool-less
- Gamma completa di accessori
- Sono inclusi 5 anni di garanzia gratuita se il prodotto viene registrato dopo l’acquisto

UPS Vertiv™ Edge
Massima protezione dell’alimentazione per le applicazioni Edge
Vertiv™ Edge è una famiglia di UPS line-interactive altamente affidabili, efficienti e flessibili, che offrono la migliore protezione della batteria di backup e dell’alimentazione per server, reti e applicazioni Edge.
Caratteristiche principali di Vertiv™ Edge:
- Famiglia completa di prodotti con rating da 500 VA fino a 3 kVA
- Alto fattore di potenza in uscita (0,9)
- Flessibilità di installazione con versioni 1U, 2U, 3U e tower
- Fino al 30% di autonomia in più rispetto alle unità della concorrenza

UPS Vertiv™ Liebert® GXT5
Proteggi le implementazioni dell’infrastruttura Edge con un UPS True Online
Una soluzione UPS a doppia conversione online che offre una protezione di livello superiore dalle interruzioni dell’alimentazione e un condizionamento continuo in un sistema di implementazione compatto e flessibile.
Caratteristiche principali di Vertiv™ Liebert® GXT5:
- Disponibile con potenze da 700 VA fino a 20 kVA
- Fattore di potenza in uscita (1,0)
- Efficienza fino al 98%
- Funzionamento in parallelo/ridondante (per 10, 16 e 20 kVA)
Visualizza la brochure (750-3000VA) Visualizza la brochure (5-20KVA)
Vertiv™ Geist™ Rack PDU
Data center Power Edge
Le Vertiv™ Geist™ rPDU offrono la migliore combinazione di progettazione di qualità, funzionalità, disponibilità e prezzo. Dalle PDU basic, monitored e switched alle prese con sistema di bloccaggio dei cavi, le soluzioni Vertiv offrono la distribuzione dell’alimentazione necessaria per garantire che tutto funzioni al massimo delle prestazioni.
Potenza perfettamente configurata per l’infrastruttura IT Edge dei tuoi clienti:
- Varianti per ambienti di lavoro molto caldi, fino a 60 °C
- Dimensioni compatte per l’installazione in spazi edge computing ristretti
- Sistema di sicurezza U-Lock con codice colori per fissare i cavi di alimentazione ed evitare disconnessioni accidentali
- Riduzione dei costi energetici e maggiore efficienza nella rete Edge
- Garanzia di 3 anni, estesa a 5 anni se il prodotto viene registrato dopo l’acquisto

Vertiv™ Geist™ Combination C13 / C19 Outlet
Scopri la massima flessibilità
La Combination Outlet C13/C19 offre il massimo livello di versatilità di alimentazione del rack. Il design 2-in-1 consente di collegare le spine IEC C13 e C19 alla stessa presa, semplificando il processo di acquisto delle Rack PDU.
- L’alta ritenzione delle prese riduce il rischio di costosi tempi di inattività dovuti allo scollegamento accidentale del cavo di alimentazione.
- È facile individuare i circuiti, grazie alle linguette P-Lock con codifica a colori
- Implementazione rapida e semplice

Vertiv™ Avocent® ACS
Scopri di più su potenza, connettività e visibilità
La serie di console server avanzate Vertiv ™ Avocent® ACS 800 e 8000 offre caratteristiche aggiornate e avanzate che garantiscono agli amministratori IT soluzioni di gestione remota scalabili e ad elevate prestazioni, sia nel data center che nella rete edge.
Per rispondere alle sfide crescenti della gestione di più dispositivi attraverso una connessione seriale remota dei tuoi clienti, ora Vertiv ™ Avocent® ACS 800 & 8000 si connettono a dispositivi IoT e a sensori ambientali con una nuova e vasta capacità di elaborazione. Inoltre, sono state lanciate le console seriali Vertiv™ Avocent® ACS 8000 con nuove funzionalità di connettività cellulare. Consentire ai tuoi clienti di gestire la rete in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo!
- Il massimo in fatto di portale IoT: Avocent ACS® 8000 rende le interfacce seriali in grado di supportare l’IoT
- Server console Vertiv ™ Avocent® ACS 800: Piccolo ma potente: la soluzione ottimale per le applicazioni edge e IoT
Thermal Management
Le strutture mission-critical dei clienti hanno bisogno del meglio in fatto di raffreddamento di precisione. Vertiv offre le apparecchiature e i controlli più avanzati del settore, bassi costi operativi e competenze senza pari. Esplora il nostro portfolio di soluzioni di Thermal Management efficienti e affidabili per trovare subito la soluzione perfetta!
Sistema di condizionamento Vertiv™ VRC - Versione Self-Contained
Piccolo ma potente
Grazie alla nostra soluzione facile da installare e salvaspazio, è possibile risolvere in modo efficiente le problematiche di Thermal Management dei piccoli spazi dei clienti con un massimo di 3.500 watt di raffreddamento dei server IT.
- Design Plug-and-Play
- Compressore e ventilatori a velocità variabile che adattano il condizionamento al carico presente nella sala
- Sistema integrato di dissipazione del calore con condotto flessibile che collega facilmente l’unità di condizionamento al controsoffitto
- Facile da installare per una rapida implementazione
Sistema di condizionamento Vertiv™ VRC - Versione Split
Condizionamento flessibile ed efficiente
La versione Split del Vertiv™ VRC è una soluzione salvaspazio progettata specificamente per applicazioni in cui non sono disponibili un controsoffitto, un impianto di aria condizionata centralizzato o la capacità di gestire la dissipazione del calore a livello di edificio.
- Unità interna montata a rack
- Unità esterna con compressore per la dissipazione del calore nell’ambiente
- Funzionamento in ambienti a bassa temperatura inferiore a -15°C con l’unità esterna standard o a -34°C con l’unità a bassa temperatura, consentendo il condizionamento delle apparecchiature IT durante i mesi invernali
- Notifiche degli allarmi inviate tramite e-mail o SMS
Vertiv™ Liebert® CRV
Ottimizzazione delle prestazioni ad alta efficienza
Vertiv™ Liebert® CRV è un sistema di raffreddamento autonomo infrarack perfetto per i data center. Fornisce il controllo di temperatura e umidità, filtrazione e gestione delle notifiche per ottimizzare le prestazioni IT.
- Ideale per data center di piccole e medie dimensioni con configurazioni di corridoio freddo/caldo
- Consumi energetici ridotti
- Unità plug-and-play: perfetta per il raffreddamento spot in data center di grandi dimensioni
- Ideale per un’infrastruttura IT scalabile
Service
Che si tratti di progettazione, gestione dei progetti in loco, monitoraggio dei consumi energetici o altro, offriamo un’ampia gamma di programmi e servizi per supportare le esigenze delle infrastrutture critiche.
Offerta di servizi di canale:
Offerta Service per il canale Rack PDU e monitor ambientali:
UPS monofase

Vantaggi della partnership
I prezzi competitivi e i programmi di ottimizzazione dei margini abbinati alle nostre soluzioni edge-ready e ai nostri servizi rendono la partnership facile e redditizia.
Grazie alle tecnologie e ai prodotti in rapida evoluzione, potrai avere partnership affidabili su cui contare quando lavori con i clienti. Collaboriamo con i nostri reseller per facilitare la chiusura delle trattative e continuare a creare business insieme.
Vantaggi sin dal primo giorno
I nostri partner possono usufruire dei nostri programmi sin dall’iscrizione. Mentre cresci con Vertiv, crescono anche gli incentivi.
Vertiv™ Partner Program
Il Vertiv Partner Program ti offre un supporto completo a 360° per la vendita di prodotti IT e Edge di alta qualità e ti premia fin dal primo giorno. Mentre cresci con Vertiv, crescono anche gli incentivi.
Perché collaborare con Vertiv:
- Nuovo portale dedicato ai Partner per accedere a vantaggi esclusivi e aderire ai nostri programmi.
- Il nostro portfolio completo comprende marchi come Avocent®, Geist™ e Liebert® e fonde la nostra vasta esperienza nel settore con l’innovazione all’avanguardia.
- I nostri programmi di incentivazione comprendono un portfolio di infrastrutture IT ad alta marginalità, sconti per la deal registration, incentivi per l'e-commerce, promozioni periodiche e molto altro ancora.
- Ottenere premi e rebate VIP acquistando prodotti Vertiv attraverso la distribuzione.
- Risorse e strumenti di marketing in co-branding per generare lead
- Accesso alla deal registration per proteggere e monitorare i tuoi progetti.
- Account Manager dedicato per fornirti sempre il supporto di cui hai bisogno.
- Risorse di marketing per generare più contatti e opportunità attraverso campagne di marketing pronte all’uso.
- Configuratori e strumenti di progettazione di soluzioni per aiutarti a far crescere il tuo business.
- Training e Certificazioni per iniziare il tuo percorso di apprendimento con Vertiv.

Con Vertiv puoi fornire soluzioni di prima qualità, ottenere un supporto impareggiabile e massimizzare i profitti. Cosa stai aspettando? Aderisci al Vertiv Partner Program oggi stesso!
PARTNER DIAMOND
PARTNER PLATINUM
PARTNER GOLD
PARTNER SILVER
Vertiv™ Incentive Program (VIP)
Che tu sia un partner storico o nuovo, di piccole o medie dimensioni, il programma VIP può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di vendita, a diversificare la tua offerta e a soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. I partner di canale guadagnano Punti Bonus per ogni 100 euro di acquisti.
Il VIP offre diversi incentivi.
- Incentivo Start
- Incentivo Everyday Sales
- Incentivo Cross-sell
- Incentivo Frequency
- Incentivo Spotlight
Iscrizione gratuita e veloce, gestione dei Punti Bonus automatizzata.
**Il programma VIP è disponibile in Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Serbia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito.
Iscriviti al programma VIP
Guadagni 1 Punto Bonus per ogni 100 € che spendi in prodotti Vertiv. Inoltre, se effettui un acquisto entro un mese dall'iscrizione, ricevi subito 50 Punti Bonus.
Incentivo Spotlight
Ogni trimestre, alcuni dei nostri prodotti ti permettono di guadagnare il doppio dei Punti Bonus! Scopri lo Spotlight Incentive di questo trimestre qui.
Incentivo Multi-Category
Puoi moltiplicare i tuoi Punti Bonus acquistando più di una categoria di prodotti Vertiv nel corso di un trimestre.
Premia le tue prestazioni passate e prepara il terreno per il tuo successo futuro con Vertiv. Accedi subito al programma VIP.
Per saperne di piùPromozioni attive
Vertiv è leader mondiale di infrastrutture critiche IT e offre una gamma completa di prodotti e servizi. Il nostro obiettivo è quello di offrire sempre il massimo a te e ai tuoi clienti.
Ecco perchè:
- I prodotti e i servizi Vertiv sono adatti a tutte le applicazioni mission-critical dei tuoi clienti;
- Insieme, risolviamo le sfide dell'infrastruttura Edge dei tuoi clienti, anche le più complesse;
- Vogliamo proporti offerte vantaggiose e competitive sulla nostra gamma di soluzioni hardware, software e service.
Promo Speciali* su:
- UPS Vertiv™ Liebert® GXT5
- UPS Vertiv™ Edge
- Vertiv™ Avocent® ACS
Utilizza il codice promozionale 'BETTER TOGETHER' nell’ordine di acquisto.

Strumenti che facilitano la vendita
Per aiutarti a vendere le nostre soluzioni e far crescere la tua attività, abbiamo una gamma di strumenti e risorse di cui puoi approfittare.
Interactive Product Selector
Grazie ai nostri strumenti interattivi di selezione dei prodotti per la gestione IT, UPS, rack PDU e rack, è possibile configurare, personalizzare e fare un preventivo facilmente della soluzione Vertiv perfetta.
Strumenti di marketing e vendita
Sul nostro nuovo Partner Portal, puoi approfittare dei nostri programmi di incentivazione, delle nostre risorse di marketing in co-branding, della Deal Registration, della formazione online e molto altro ancora!
Perché diventare Partner
Iscriversi al programma è semplice, basta compilare il form che troverai al seguente link.
Fai richiesta subito
Hai ancora delle domande? Il nostro team è a tua completa disposizione.
Invia un’e-mail oggi stesso!
Contatta direttamente il tuo partner di distribuzione Vertiv preferito!