Meno interruzioni. Più UPS.
Anche tu come noi non sopporti le interruzioni?
Non lasciarti rallentare da un’interruzione dell’alimentazione. Proteggi la rete dalle interruzioni impreviste con le soluzioni UPS di Vertiv.
Le interruzioni dell’alimentazione possono essere costose e causare danni —non solo quando l’alimentazione manca, ma anche quando viene ripristinata. Gli UPS (gruppi di continuità) di Vertiv forniscono un’alimentazione adeguata durante le interruzioni, le sovratensioni e i blackout di breve durata, proteggendo i dati, il software, l’hardware e le altre apparecchiature, garantendo al contempo la continuità operativa.
Proteggi la tua attività da:
Interruzioni
Cali di tensione
Sovratensioni
Picchi di tensione
Transitori
Sottotensione
Sovratensione
Quanto sono preziosi i tuoi dati?
Per il backup delle apparecchiature occorre individuare il livello di protezione necessario per i diversi sistemi IT della propria struttura.
Per farlo è necessario considerare:
- Il costo legato al tempo perso e ai danni causati all’apparecchiatura da picchi/sovratensioni
- Conseguenze di un’interruzione dell’alimentazione su produttività e vendite
- Livello di sicurezza necessario in base alla sensibilità del carico
Una volta stabilito il requisito di carico, possiamo aiutarti a determinare il tipo di UPS più adatto alle tue esigenze.
Non rimanere al buio
Tieni accese le luci
con gli UPS di Vertiv
Ti aiutiamo a scegliere l’UPS ideale per la tua applicazione
Un sistema UPS di Vertiv può proteggere i tuoi componenti IT da blackout e sbalzi di tensione, come sovratensioni, picchi e cali di tensione. Questo livello di protezione aggiuntivo può contribuire a evitare costose interruzioni dell’attività e potenziali danni alle apparecchiature.
Esistono tre diverse tipologie di UPS.
Novità da Vertiv: UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio
In breve: il nuovo UPS Vertiv™ Edge agli ioni di litio offre le stesse ottime caratteristiche del Vertiv™ Edge standard, con in più vantaggi della tecnologia degli ioni di litio.
filter: brightness(1);
">Perché scegliere la tecnologia degli ioni di litio?
La tecnologia degli ioni di litio consente una durata fino a 3 volte superiore rispetto alle batterie al piombo-acido e quasi dimezza il costo totale di proprietà.

Dimensioni e pesi inferiori

Vita utile più lunga

Maggiore autonomia

Minore TCO

Ecocompatibile

Ricarica rapida della batteria

UPS Line Interactive
Vertiv™ Edge
I sistemi UPS line-interactive si occupano del condizionamento dell’alimentazione e anche dell’alimentazione ausiliaria a batteria. Una soluzione ideale, in caso di frequenti fluttuazioni di tensione sulla linea. Grazie al passaggio dall’alimentazione primaria a quella secondaria in appena 4-6 millisecondi, questi UPS controllano meglio le fluttuazioni meglio ai sistemi offline.
Vertiv™ Edge – Caratteristiche principali:
- Una linea completa di prodotti con potenze nominali da 500 VA fino a 3 kVA
- Alta efficienza: fino al 98% in modalità operativa normale, per risparmiare energia e ridurre i costi
- Alto fattore di potenza in uscita: 0,9
- Flessibilità nell’installazionecon versioni 1U, 2U, 3U e tower
- Fino al 30% di autonomia in più rispetto alle unità della concorrenza
UPS online (doppia conversione)
Vertiv™ Liebert® GXT5
Gli UPS online forniscono alimentazione AC continua di alta qualità alle apparecchiature, con tempi di passaggio alla batteria trascurabili. Quando si tratta di carichi IT critici, solo la tecnologia a doppia conversione online protegge completamente da ogni eventualità.
Vertiv™ Liebert® GXT5 – Caratteristiche principali:
- Disponibile con potenze da 750 VA a 20 kVA
- Fattore di potenza in uscita unitario: 1,0
- Efficienza fino al 98%
- Funzionamento in parallelo/ridondante (per 10, 16 e 20 kVA)
Ulteriori informazioni Visualizza la brochure (750-3.000 VA) Visualizza la brochure (5-20 kVA)
UPS offline
Vertiv™ Liebert® PSP
Gli UPS offline, chiamati anche UPS in standby o con alimentazione ausiliaria a batteria, rappresentano una scelta economica. Passano alla batteria abbastanza velocemente per evitare problemi e compensare le brevi interruzioni dell’alimentazione da circa 6-8 millisecondi. Evitano la maggior parte dei picchi ma non garantiscono un’alimentazione perfetta in caso di cali di tensione e sovratensioni di lieve entità.
Vertiv™ Liebert® PSP – Caratteristiche principali:
- Fino a cinque minuti di autonomia con alimentazione a batteria a pieno carico
- Adatto per workstation professionali, piccoli router e bridge, oltre che per i terminali POS
- Batterie sostituibili dall’utente
UPS trifase
Vertiv™ Liebert® ITA2
La soluzione perfetta per la protezione dell’alimentazione delle sale computer, delle apparecchiature di archiviazione e dei dispositivi di rete, con tecnologia a doppia conversione, fattore di potenza unitario e design rack/tower estremamente compatto.
Vertiv™ Liebert® ITA2 – Caratteristiche principali:
- Configurazione rack/tower per maggiore flessibilità in fase di installazione
- Altissima densità di potenza
- Efficienza superiore al 96% in modalità a doppia conversione
- Ottime prestazioni di risparmio energetico
Strategie di base per evitare i tempi di inattività dei data center
Nei data center, non solo le interruzioni dell’alimentazione si verificano spesso, ma durano sempre di più. Il ripristino dell’alimentazione non è sufficiente per invertire queste tendenze costose e dannose. Dopo aver analizzato la causa principale occorre adottare soluzioni complete nelle seguenti aree.
Ridondanza dell’infrastruttura
Monitoraggio e gestione dei dispositivi IT da remoto
Scalabilità degli UPS
Batterie agli ioni di litio
Struttura di distribuzione dell’alimentazione
Accessori complementari
Abbiamo diversi accessori per completare l’acquisto del tuo UPS: dai kit di bypass di manutenzione e sostituzione della batteria alle schede di comunicazione, fino ai sensori ambientali. Inoltre, con i nostri servizi possiamo lavorare insieme per elaborare una soluzione di protezione dell’alimentazione che ti offra la massima tranquillità.
Crea la soluzione completa per la tua infrastruttura con Vertiv
Ottimizza il tuo edge con l’infrastruttura di Vertiv
Le aziende si affidano all’IT per supportare nuove applicazioni sull’edge e spostare l’elaborazione e l’archiviazione più vicino a clienti, dipendenti e dispositivi. Ma non ci si riesce da soli.
Vertiv può aiutarti ad affrontare le sfide legate all’affidabilità, alla scalabilità e alla gestione durante l’evoluzione dell’edge, grazie a numerosi sistemi di infrastruttura intelligente, software e servizi. Qualunque sia la sfida, Vertiv ha la soluzione.
Per ulteriori informazioni, fai click sugli indicatori arancioni all’interno dell’immagine.
Accesso e controllo da remoto
Scopri come ridurre i tempi di inattività e migliorare la sicurezza del data center grazie all’accesso e al controllo da remoto di Avocent
Console seriali Vertiv™ Avocent®
KVM tramite IP Vertiv™ Avocent®
KVM ad alte prestazioni Vertiv™ Avocent® HMX
Vertiv™ Avocent® LCD Local Rack Access Console
Rack e armadi
Prodotti rack e di contenimento flessibili ed economici per data center.
Condizionamento per rack
La base della gestione del flusso dell’aria nel data center è il design del corridoio caldo-freddo, nel quale gli armadi sono disposti in file alternate con prese d’aria (corridoi freddi) e scarichi dell’aria (corridoi caldi) le une di fronte agli altri. Questa configurazione consente agli operatori del data center di concentrare il flusso d’aria di raffreddamento solo dove —le prese d’aria IT— sono necessarie e di evitare costi inutili e inefficienze derivanti dal condizionamento dell’intero spazio.
Sistema di condizionamento infrarack Vertiv™ CRV fino a 60 kW
Sistema di condizionamento per rack Vertiv™ VRC fino a 3.500 W
Monitoraggio da remoto
Che si tratti di monitoraggio delle batterie, della temperatura o dei sensori, siamo tutti concordi sul fatto che è essenziale per la protezione e la sicurezza delle strutture critiche
UPS monofase
UPS intelligente ed efficiente per la protezione delle tue applicazioni mission-critical
Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 5-20 kva
Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, 750-3000 VA
Vertiv™ Liebert® GXT RT+ Online 1,000-3,000VA
Vertiv™ Edge Line Interactive 500-3,000VA
UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio, 1.500-3.000 VA
Distribuzione dell’alimentazione in rack
La linea di rPDU Vertiv soddisfa i mutevoli requisiti di distribuzione dell’alimentazione delle applicazioni IT e ambientali.
Feel Your IT Edge
La nostra ultima soluzione di data center pre-assemblato semplifica l'implementazione e la gestione dell'edge IT, grazie alla distribuzione di energia preassemblata e testata in fabbrica, al raffreddamento ad alta precisione e al monitoraggio intelligente.
Non sarebbe fantastico poter vedere il VRC-S in questo momento, in azienda o comodamente in salotto? Poter esaminare attentamente tutti i sottosistemi e i modi in cui interagiscono per ottenere prestazioni ineguagliabili sulla rete edge? O scoprire le funzionalità invisibili che lo rendono il miglior micro-data center sul mercato?
Allora perché non farlo?
Scopri il VRC-S con le funzionalità di realtà aumentata di Vertiv™ XR, l’applicazione di Vertiv disponibile su Google Play e App Store.
Il futuro è ora
Scopri la nostra gamma di soluzioni per l’Edge:
UPS Vertiv™ Edge con batterie agli ioni di litio
Ottieni il massimo dal tuo UPS con la tecnologia degli ioni di litio.
Alimenta le apparecchiature IT con la tecnologia delle batterie agli ioni di litio contenute negli UPS Vertiv™ Edge. Questo UPS ti offre inoltre gli stessi vantaggi degli UPS Vertiv Edge standard, ovvero display LCD a colori, alta efficienza (fino al 98%) e software di gestione dell’alimentazione Vertiv™ Power Insight.
- Riduci il costo totale di proprietà fino al 50%
- Tempi di ricarica più brevi, con la tecnologia delle batterie agli ioni di litio
- Batterie hot-swap sostituibili dall’utente
- 5 anni di garanzia standard registrando il prodotto
UPS Vertiv™ Liebert® GXT5
Proteggi le apparecchiature dell’infrastruttura Edge con un UPS True Online
Un UPS online a doppia conversione che offre protezione di livello superiore contro le interruzioni dell’alimentazione, in un sistema compatto e flessibile.
Vertiv™ Liebert® GXT5 – Caratteristiche principali:
- Disponibile con potenze da 700 VA fino a 20 kVA
- Fattore di potenza in uscita unitario: 1,0
- Efficienza fino al 98%
- Funzionamento in parallelo/ridondante (per 10, 16 e 20 kVA)
Visualizza la brochure (750-3.000 VA) Visualizza la brochure (5-20 kVA)
Vertiv™ Liebert® EXS
Ottieni la massima potenza attiva per le tue applicazioni IT, con sostenibilità integrata.
Questo UPS monoblocco senza trasformatore combina un design compatto e alte prestazioni, per fornire la massima potenza attiva possibile con un ingombro limitato:
- TCO ridotto
- Ingombro ridotto
- Flessibilità di installazione
- Alta efficienza operativa
Vertiv™ VR Rack
Costruisci la tua infrastruttura edge partendo dal rack
Soluzioni rack disponibili a livello globale con funzionalità che permettono implementazioni rapide.
- 6,35 cm di profondità utilizzabile in più rispetto a rack simili
- Una soluzione rack globale di altissimo livello
- Supporta architetture di edge computing ad alta densità
- Dimensioni standard con opzioni di imballaggio TAA e shock pallet
- Pannelli superiori e laterali che non richiedono attrezzi
- Una gamma completa di accessori
- Con 5 anni di garanzia gratuita, registrando il prodotto dopo l’acquisto

Vertiv™ Geist™ Rack PDU
Alimenta i data center Edge
Le Vertiv™ Geist™ Rack PDU offrono la migliore combinazione di qualità, funzionalità, disponibilità e prezzo. Dalle PDU basic a quelle monitored fino a quelle switched, alle prese con sistema di blocco, Vertiv propone soluzioni di distribuzione dell’alimentazione per garantire che ogni dispositivo offra le massime prestazioni.
Alimentazione perfettamente configurata per la tua infrastruttura IT Edge:
- Varianti per ambienti di lavoro molto caldi, fino a 60 °C
- Dimensioni ridotte per l’installazione in spazi di edge computing ristretti
- Sistema di sicurezza U-Lock con codifica a colori per fissare i cavi di alimentazione ed evitare scollegamenti accidentali
- Riduzione dei costi energetici e maggiore efficienza della rete edge
- Garanzia di 3 anni, prolungabile a 5 anni registrando il prodotto dopo l’acquisto

Vertiv™ Geist™ con prese combinate C13/C19
Scopri la massima flessibilità
Le prese combinate C13/C19 offrono la massima versatilità per l’alimentazione in rack. Il design 2-in-1 consente di collegare le spine IEC C13 e C19 alla stessa presa, semplificando il processo di acquisto delle rPDU.
- L’alta ritenzione delle prese riduce il rischio di costosi tempi di inattività dovuti allo scollegamento accidentale del cavo di alimentazione.
- È facile individuare i circuiti, grazie alle linguette P-Lock con codifica a colori
- Installazione rapida e semplice

Vertiv™ Geist™ RCM-B Rack PDU
Misurazione delle correnti residue di tipo B per monitoraggio continuo
Il monitoraggio RCM-B aumenta la disponibilità del data center e riduce il tempo necessario per verificare la conformità ai requisiti locali.
- Più sicurezza per le persone, le attività e gli stabilimenti
- Rilevamento precoce della perdita di dati e dei malfunzionamenti della rete
- Redditività aumentata
- Protezione antincendio migliorata

Vertiv™ Geist™ Universal Power Distribution Unit (UPDU)
Connettività universale
Vertiv™ Geist™ Universal PDU è una soluzione flessibile per qualsiasi installazione con architettura rack in tutto il mondo, indipendentemente dall’infrastruttura di alimentazione locale esistente.
- Scopri le comuni topologie di alimentazione AC in tutto il mondo
- Efficienza energetica migliorata con configurazioni monofase e trifase
- Tempo di attività prolungato con l’accesso remoto
- 5 anni di garanzia registrando il prodotto
Vertiv™ Avocent® ACS
Scopri di più su alimentazione, connettività e visibilità
Le serie Vertiv™ Avocent® ACS 800 e 8000 hanno caratteristiche aggiornate e avanzate per dare agli amministratori IT soluzioni di gestione remota scalabili e alte prestazioni nei data center o nella rete edge.
Per affrontare le difficoltà legate alla gestione di più dispositivi attraverso una connessione seriale remota, ora le soluzioni Vertiv™ Avocent® ACS 800 e 8000 si connettono a dispositivi IoT e a sensori ambientali con una nuova enorme capacità di elaborazione. Sono disponibili anche le console seriali Vertiv™ Avocent® ACS 8000 con nuove funzionalità di connettività cellulare. I tuoi clienti potranno gestire la rete in qualsiasi momento, ovunque si trovino!
- Il gateway IoT definitivo: Avocent ACS® 8000 permette alle interfacce seriali di supportare l’IoT
- Vertiv™ Avocent® ACS 800 Console Server: Piccolo ma potente: la soluzione ottimale per le applicazioni edge e IoT
Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem
Gestione IT completa
Basato su una piattaforma aperta, Vertiv™ Avocent® Ecosystem ADX offre una soluzione sicura, scalabile e resiliente per la gestione remota dei dispositivi.
- Gestione e controllo semplificati dell’infrastruttura virtuale e fisica
- Accesso sicuro e verificabile ai dispositivi per gli operatori IT
- Più efficienza quando si modificano i dispositivi IT
- Basato su standard, piattaforme e API aperte

Thermal Management
Le strutture mission-critical dei clienti hanno bisogno del meglio in fatto di raffreddamento di precisione. Vertiv propone le soluzioni e i controlli più avanzati del settore, bassi costi operativi e competenze ineguagliabili. Esplora la nostra gamma di efficienti e affidabili soluzioni di gestione termica per trovare la soluzione perfetta!
Sistema di condizionamento per rack Vertiv™ VRC - Versione Self-Contained
Piccolo ma potente
Questa soluzione salvaspazio facile da installare aiuta a risolvere in modo efficiente i problemi di gestione termica nei piccoli spazi, con una potenza di raffreddamento fino a 3.500 watt per i server IT.
- Design plug-and-play
- Compressore e ventilatori a velocità variabile che adattano il condizionamento al carico effettivo
- Sistema integrato di dissipazione del calore con condotto flessibile per collegare facilmente l’unità di condizionamento al controsoffitto
- Facile da installare, per un utilizzo tempestivo
Sistema di condizionamento per rack Vertiv™ VRC - Versione Split
Condizionamento flessibile ed efficiente
La versione split del sistema di condizionamento per rack Vertiv™ VRC è una soluzione salvaspazio destinata alle applicazioni in cui non sono disponibili un controsoffitto, un impianto dell’aria condizionata centralizzato o la capacità di gestire la dissipazione del calore a livello di edificio.
- Unità interna montata su rack
- Unità esterna con compressore per la dissipazione del calore nell’ambiente
- Funzionamento in ambienti a bassa temperatura, fino a -15 °C con l’unità esterna standard o a -34 °C con l’unità low-ambient, consentendo il condizionamento delle apparecchiature IT durante i mesi invernali
- Notifiche degli allarmi inviate tramite e-mail o SMS
Vertiv™ Liebert® CRV
Ottimizzazione delle prestazioni e alta efficienza
Vertiv™ Liebert® CRV è un sistema di raffreddamento autonomo infrarack perfetto per i data center. Consente di controllare la temperatura e l’umidità, con filtraggio e gestione delle notifiche per ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature IT.
- Ideale per data center di piccole e medie dimensioni con configurazioni a corridoio freddo/caldo
- Consumi energetici ridotti
- Unità plug-and-play: perfetta per il raffreddamento in data center di grandi dimensioni
- Ideale per un’infrastruttura IT scalabile
Servizi
Che si tratti di progettazione, gestione dei progetti in loco, monitoraggio dei consumi energetici o altro, abbiamo numerosi programmi e servizi per le esigenze delle tue infrastrutture critiche.

Strumenti e risorse
Abbiamo strumenti e risorse per aiutarti a scegliere la soluzione UPS Vertiv ideale.
Selector interattivo
I nostri strumenti interattivi per UPS, rPDU e soluzioni per la gestione dell’IT, consentono di configurare, personalizzare ed elaborare facilmente preventivi per la soluzione Vertiv ideale.
Report del Ponemon Institute sui tempi di inattività
Consulta il report completo sponsorizzato da Vertiv “Data Centre Downtime at the Core and the Edge: A Survey of Frequency, Duration and Attitudes” (Tempi di inattività dei data center a livello core e edge: un sondaggio su frequenza, durata e atteggiamenti). Esplora le azioni che le organizzazioni intraprendono al fine di evitare i tempi di inattività in futuro e scopri i risultati del sondaggio per i diversi settori.
Abbiamo quello che fa per te. Parlaci del tuo Edge
Parlaci del tuo progetto: ti aiuteremo a comprendere le tue esigenze e a connetterti con l’infrastruttura IT ideale per il tuo Edge.
Grazie per l’invio!