Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Put Your Data Center On Cruise Control

Liebert iCOM Autotuning

Everyone knows how speeding, rapid acceleration and frequent braking wastes fuel and increases automotive wear and tear. The same thing happens when your data center’s cooling systems over-respond to changes in load, outdoor temperature, equipment configurations and other conditions. Whether it’s a DX compressor short cycling because of low load, or a chilled water system “hunting” for the right valve position, these irregular changes waste energy, increase system wear and produce inconsistent temperatures across the data center.

The new Liebert iCOM Autotuning control fixes this problem. 

Watch Video to See How Read More About Liebert iCOM

Benefits of Autotuning

Liebert iCOM Autotuning is a fast and cost-effective way to:

  • Remove human error in tuning your cooling systems
  • Ensure stability and consistency of supply air temperature across your data center
  • Improve cooling system efficiency by up to 15 percent
  • Extend system life

Featuring machine learning and self-optimizing algorithms, Liebert iCOM Autotuning replaces your system’s wild fluctuations with steady, high-efficiency performance.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione