Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Uninterruptible Power Supply (UPS)

UPS Systems:

A UPS is not only needed in the case of a power failure - A UPS 'takes care' of more! 
Your check-outs, goods inward system and POS terminals need to be protected from unexpected downtime and data loss – caused by partial or complete power failure or voltage spikes. 

However, a UPS is not only needed in the case of power failure – A UPS ‘takes care’ of more!

Benefits:

  • Prevent downtime: In case of a complete power failure of failure due to voltage spikes, a UPS will ensure power supply to all attached systems and protect availability.
  • Prevent hardware damage: Overload, undervoltage and voltage spikes can cause irreparable damage to devices and systems, which - in worst case - will fail and cause business disruption
  • Prevent data loos and data corruption: A UPS will initiate a gracefully shut-down all systems to avoid data loos and data corruption

Where it is needed:

  • Check-out systems, goods inward systems, POS-Terminals
  • Security systems such as security cameras, alarm systems, fire doors/electronically-managed security doors, etc.
  • Network racks, server rooms & data centre
  • Professional workstations/desktop PCs
  • High-value IT und network equipment (Servers...)
  • Router, Bridges and Hubs
  • Other sensible electronic devices

Attention: UPS ≠ UPS:

Choosing the right UPS type depends on te purpose and the enviromment. 
The use case needs to be carefully taken into consideration (power size,battery life, etc.) to define the best solution.

Additionally a shut-down-concept should be worked out to ensure a graceul shutdown in the right order to avoid data loss.

Articoli correlati

IT Management Image

Argomenti degli articoli

IT Management
Login dei partner

Lingua & Ubicazione