Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

You already know and use Vertiv™ Power Insight to oversee your growing power infrastructure for your data center and edge sites. With the ability to monitor up to 100 Vertiv uninterruptible power supplies (UPSs) and rack power distribution units (rPDUs), this application provides you with holistic visibility into power supply and performance, as well as the ability to shutdown compute based on critical power events.

Vertiv Power Insight integrates seamlessly with VMware® vSphere management platform (previously called VMware vCenter). vSphere also displays information from VMware ESXi. As a result, you can now use this single pane of glass to monitor and configure your power devices for both physical servers and virtual machines. Use the plugin to:

Downloads and Resources

Vertiv™ Power Insight

Gain Centralized and Granular Visibility

Improve your insight into the power resources supporting mission-critical applications. View critical resources supporting your virtual machines, including UPSs, rPDUs, and physical servers. Drill down on key data points to view individual device performance and make informed decisions about operations.

Maintain Constant Situational Awareness

Monitor UPS and rPDU status and performance directly from one dashboard: Vertiv Power Insight seamlessly transmits data to vSphere.

Work More Efficiently

There’s no need to log into multiple systems. Easily associate servers and hosts with Vertiv devices in VMware vSphere. View power conditions, configure alarms and notifications, and automatically and manually shut down devices – all from the vSphere dashboard.

Automate Failovers to Protect Vital IT Resources

Execute controlled shutdowns of virtual machines to protect the integrity of your business operations. For more complex configurations, use clustering or vSan to trigger automated migrations to healthy resources.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione