Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

As your network expands, the demand to get your system under an Energy Operating Center grows. With all the user-friendly convenience and power of a computerized system, ENEC monitoring systems improve your network’s reliability and availability, reducing operating and maintenance costs.

ENEC provides a unified management environment for remote sites to monitor the elements that could hinder the delivery of services.

Via remote connection, the supervisory system gathers a continuous stream of vital health parameters and equipment alarms at the site, while our Customer Support Center professionals are also on hand 24 hours a day to provide multilingual assistance in real-time. Functioning as a master system that collects and stores power-energy data, ENEC can provide you with the KPIs suited best for your business and assist you in improving the performance and lower the cost of your operation.

Benefits

  • Improved availability
    • Minimize downtime
    • Solve problems faster with advanced alarm identification
  • Optimized preventive and corrective maintenance
    • Diagnose problems remotely
    • Reduce on-site travel with advanced alarm identification
    • Perform remote battery tests
  • Improved investment planning
    • Plant reengineering - know the necessary resources (how much, where and when) ahead of time
    • Optimize spare parts inventory
Login dei partner

Lingua & Ubicazione