Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Multimedia

di 8 risultati
Corporate Video Image

Corporate Video

Our lives rely on a world where critical technologies always work. Our company video illustrates a day in the life of a doctor and her young daughter and how the technologies and services of Vertiv support the infrastructure that empowers the vital applications of this digital world we live in.

Mobile DC Power Services Unit for Safe, Secure Battery Testing and Maintenance Image

Mobile DC Power Services Unit for Safe, Secure Battery Testing and Maintenance

The Mobile DC Power Services Unit from Vertiv’s Electrical Reliability Services is custom-designed and factory-engineered to ensure dependable, convenient temporary power during NERC-required DC system maintenance.

Liebert CRV, Cool the Row Image

Liebert CRV, Cool the Row

Liebert CRV is row based cooling solution for high density data centre. Liebert CRV, optimized to ensure maximum cooling capacity with minimal footprint. It is simple, safe and adaptive.

Chloride XP Industrial AC & DC UPS Solution for Hazardous Locations Image

Chloride XP Industrial AC & DC UPS Solution for Hazardous Locations

The video presents a groundbreaking Chloride XP industrial AC UPS / charger solution for use in hazardous areas (offshore platforms, Zone 1 and 2 environment). The product range includes a range of AC systems, chargers, inverters, distribution boards and battery protection and monitoring.

Liebert iCOM CMS: Monitoring for Edge Computing Spaces Image

Liebert iCOM CMS: Monitoring for Edge Computing Spaces

The Liebert iCOM CMS IoT mobile app provides secure 24/7 thermal monitoring for edge computing spaces, allowing real time viewing of room conditions and cooling equipment performance, immediate alarm notifications, assignment of alarms to a technician or outside service provider, and troubleshooting to speed problem resolution.

Achieving Maximum UPS Efficiency Through Intelligent UPS Design Image

Achieving Maximum UPS Efficiency Through Intelligent UPS Design

True on-line, double conversion, three-phase UPS system is the right solution to support a maximum efficiency data center design. It provides high operating efficiency, high power capacity, and low PUE and TCO. Features a small footprint, and a large 10.4” control touch screen. Capacity-on-demand without additional footprint. Single module and 1+N Distributed Bypass available.

Liebert NXL Product Video Image

Liebert NXL Product Video

Liebert NXL uninterruptible power supply (UPS) provides reliable data center power protection and advanced technology for high power applications. This UPS adds dynamic performance to data center design, handling virtually any input condition while still providing computer-grade output to critical loads.

Emerson Network Power NAB 2016 Interview Image

Emerson Network Power NAB 2016 Interview

Don Baine, The Gadget Professor, interviews the folks at Emerson Network Power on the LIVE @ NAB 2016 Show.

MOSTRA ALTRO
di 8 risultati
Login dei partner

Lingua & Ubicazione