Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Considerazioni sulle rack pdu power distribution unit intelligenti ad alta disponibilità

marzo 28, 2017

I data center stanno vivendo un periodo di grandi cambiamenti. I gestori lottano costantemente per tenere il passo con i crescenti requisiti di capacità e potenza, stretti al contempo nella morsa di budget sempre più magri e di iniziative di efficientamento energetico, accettando le sfide poste dalle nuove tecnologie come la virtualizzazione e il cloud computing.

Con la trasformazione sempre più dinamica e complessa dell'ambiente del data center, molte organizzazioni stanno adottando un approccio più proattivo alla gestione e per migliorare il controllo delle operazioni in modo da mantenere o migliorare la disponibilità all'interno di ambienti di elaborazione ad alta densità e, al contempo, ridurre i costi ma stimolare l'efficienza. Un ambito di miglioramento è quello all'interno del rack, grazie all'importanza crescente rivestita dalle Rack Power Distribution Unit intelligenti (rack PDU).

Nel ruolo di ultima maglia della catena di alimentazione, con il delicato compito di alimentare le utenze IT, le rack PDU intelligenti sono un asset strategico per il raggiungimento di alta disponibilità attraverso elevati livelli di resilienza alle variazioni di capacità e densità nel data center. Il ruolo delle rack PDU intelligenti viene ulteriormente esaltato dal crescente utilizzo di sistemi di gestione dell'infrastruttura del data center (DCIM). I gestori traggono vantaggio dall'attuale tecnologia che permette loro di accedere a tutta una serie di dati importanti: il consumo energetico sia a livello di rack che di dispositivo IT, la visualizzazione delle condizioni ambientali a livello di rack, il controllo diretto dell'alimentazione alle apparecchiature IT, la capacità dei rack e la gestione dell'alimentazione.

Questo white paper raccoglie alcune osservazioni che è bene prendere in considerazione quando si decide di investire in rack PDU intelligenti, per avere la certezza che queste offrano davvero una soluzione di elevata disponibilità.

Cinque aspetti di un progetto ad alta disponibilità per una rack PDU:

  • Affidabilità
  • Funzionalità
  • Tolleranza ai guasti
  • Manutenibilità
  • Adattabilità.
Login dei partner

Lingua & Ubicazione