Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

La manutenzione proattiva delle apparecchiature riduce i tempi di fermo e allunga la loro durata, il che a sua volta massimizza il ritorno dell'investimento e incrementa la disponibilità del sistema.

 

Vertiv supporta intere infrastrutture critiche con un'ampia offerta di servizi, aumentando la disponibilità della rete e mettendo i clienti al riparo da qualsiasi imprevisto 24/7.

Il nostro approccio di Service alle infrastrutture critiche copre tutti gli aspetti della disponibilità e delle prestazioni, dall'alimentazione singola e dall'apparecchiatura di condizionamento a interi sistemi mission-critical.

Installazione, avvio, commissioning, valutazioni del sito, manutenzione delle batterie, sostituzioni, aggiornamenti, retrofit, servizio di emergenza 24/7 e monitoraggio e diagnostica remoti sono solo alcuni dei servizi che contribuiscono a garantire continuità operativa.

Risorse locali

Grazie al servizio di assistenza più ampio e capillare del settore e a oltre 600 Customer Engineer dedicati a servire i clienti di Europa, Medio Oriente e Africa, Vertiv assicura alla vostra azienda una protezione ininterrotta e un intervento rapido ogni volta che viene richiesto.

I professionisti del nostro Centro Assistenza Clienti sono disponibili 24 ore su 24 per fornire aiuto in tempo reale.

Risposta sollecita

Un ampio assortimento di ricambi sempre disponibili per essere implementati consente ai Customer Engineer di rispondere in tempi record alle richieste dei clienti, garantendo un’altissima percentuale di risoluzioni già al primo tentativo, nell'improbabile evento di un guasto.

Competenza e formazione

I tecnici Vertiv sono professionisti competenti che ogni tre mesi partecipano a una settimana di formazione intensiva, per un totale di un mese di formazione full-time l'anno. Sono tutti certificati sia in base ai requisiti specifici del paese sia in base alle normative e agli standard europei e internazionali.

Contratti Service

L'assistenza regolare di infrastrutture vitali per un'azienda ne garantisce il funzionamento e riduce il costo totale di proprietà per la durata dell'apparecchiatura.

Un contratto Service assicura la manutenzione regolare dell'infrastruttura, al fine di evitare imprevisti e costosi tempi di fermo. I contratti Vertiv coprono tutte le tecnologie e possono essere personalizzati in funzione delle esigenze delle singole aziende.

SCARICA LA BROCHURE
Login dei partner

Lingua & Ubicazione