Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

L'ottimizzazione dell'efficienza energetica può essere ottenuta non solo operando a livello di infrastruttura complessiva del data center ma anche con il semplice aggiornamento di specifici componenti.

Nelle unità di raffreddamento, l'aggiornamento dei ventilatori AC con ventilatori EC si rivela una strategia vincente in termini di riduzione dei consumi energetici. I ventilatori EC consentono ai data center di qualsiasi dimensione di regolare automaticamente le potenze delle unità di condizionamento in funzione della domanda dei server IT e migliorare l'efficienza energetica, oltre che la Power Usage Effectiveness (PUE).

L'abbassamento dei consumi e dei costi energetici può portare a importanti risparmi senza pregiudicare le ottime prestazioni delle unità di condizionamento.

I ventilatori EC offrono un mezzo semplice per l’introduzione di una tecnologia energeticamente efficiente tramite la regolazione della portata dell'aria e la riduzione della potenza richiesta. Questo determina un forte abbassamento del consumo energetico e una maggiore durata del componente.

Massimizzate disponibilità, affidabilità ed efficienza del vostro sistema critico

L'esteso portafoglio di servizi di Vertiv™ è stato definito con l’obiettivo sia di ottimizzare le condizioni operative delle apparecchiature e dei sistemi critici a supporto delle diverse applicazioni, sia di massimizzarne la vita attesa garantendo disponibilità, affidabilità ed efficienza.

Gli aggiornamenti tecnologici e i programmi di manutenzione preventiva di Vertiv sono stati sviluppati con l’obiettivo di garantire per il parco di apparecchiature installate sul campo soluzioni mirate al risparmio energetico.

Parte del portafoglio è dedicato ai ventilatori EC (Electronic Commutated). Gli aggiornamenti si prefiggono di ottimizzare le prestazioni delle unità di condizionamento installate offrendo straordinari vantaggi, in termini di efficienza energetica.

I ventilatori EC rappresentano un’opportunità di risparmio energetico, cruciale per le apparecchiature di gestione termica, abbattendo drasticamente i consumi.

Vantaggi

  • Risparmi energetici aumentati del 50%;
  • Continuità e affidabilità garantite al 100%;
  • Ottimizzazione della gestione del sito;
  • Veloce ritorno sugli investimenti.
SCARICA LA BROCHURE
Login dei partner

Lingua & Ubicazione