Rivolgiti a un rappresentante di Vertiv che lavorerà al tuo fianco e ti aiuterà a realizzare progetti complessi in base alle tue esigenze. Se la tua organizzazione ha bisogno di assistenza tecnica per un grande progetto, Vertiv può fornirti tutto il supporto necessario.

Ulteriori informazioni

Molti clienti si affidano ai reseller che sono partner di Vertiv per l’acquisto di prodotti ideali per le loro applicazioni IT. Affidati alle elevate competenze dei nostri partner che, grazie ai prodotti Vertiv, sono in grado di offrire soluzioni complete per infrastrutture e applicazioni IT: dalle specifiche alla vendita all’assistenza.

Trova un reseller

Sai già di cosa hai bisogno? Vorresti la comodità dell’acquisto e della spedizione online? Alcune categorie di prodotti Vertiv si possono acquistare tramite un reseller online.


Trova un reseller

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

Hai bisogno di aiuto per scegliere un prodotto? Parla con un esperto di Vertiv altamente qualificato che ti orienterà verso la soluzione più adatta.



Contatta un esperto di Vertiv

The page you're viewing is for Italian (EMEA) region.

Esistono due tipi di unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU), il tipo base e il tipo intelligente. Nonostante entrambe siano in grado di fornire un’affidabile distribuzione dell’alimentazione ad apparecchiature IT critiche all’interno di un rack o di un armadio, le PDU intelligenti dispongono di varie funzionalità che aiutano i responsabili dei data center a comprendere la propria infrastruttura energetica. Mentre i data center diventano più dinamici e complessi, le PDU intelligenti sono sempre più diffuse.

Che cos’è una PDU intelligente?

Una PDU intelligente, nota anche come smart PDU, va oltre la distribuzione dell’energia alle apparecchiature IT presenti in un data center. Questo dispositivo è in grado di monitorare, gestire e controllare il consumo energetico di più dispositivi. Le PDU intelligenti forniscono ai professionisti dei data center l’accesso di rete remoto a dati di infrastrutture critiche in tempo reale, per favorire un processo decisionale informato, garantire la massima disponibilità e soddisfare importanti requisiti di efficienza. Anche se esistono due tipi principali di PDU intelligenti, monitored e switched, ciascun tipo è dotato di una serie di funzioni aggiuntive che possono essere incluse per aumentare le informazioni critiche fornite dal dispositivo. Tra le caratteristiche principali vi sono il monitoraggio del livello di uscita, il monitoraggio ambientale, avvisi e allarmi basati su soglie stabilite dall’utente e molto altro ancora. Queste funzionalità riducono al minimo i tempi di inattività e garantiscono il supporto fornito dal produttore in conformità ai Service Level Agreement (SLA).

Man mano che gli ambienti dei data center diventano più dinamici e complessi, molte organizzazioni fanno pressione sui responsabili di tali data center per migliorarne la disponibilità e al contempo ridurre i costi e aumentare l’efficienza. I server ad alta densità e le apparecchiature di networking di nuova generazione hanno aumentato la richiesta di densità di rack più elevate e i requisiti generali di potenza della struttura. Nonostante in genere le densità inferiori a 10 kW per rack siano ancora la norma, nelle strutture hyperscale sono comuni le implementazioni da 15 kW, e alcune possono arrivare addirittura a 25 kW. Le configurazioni ad alta densità forniscono livelli di prestazioni e capacità migliori, ma ciò crea la necessità di una distribuzione dell’energia più efficace. Pertanto, le caratteristiche e le funzionalità disponibili in una PDU intelligente diventano sempre più importanti per ottenere una distribuzione dell’alimentazione efficiente e rispondere così alle variazioni di capacità e densità dei data center.

Tipi di PDU intelligenti

Le PDU intelligenti possono essere ulteriormente classificate in monitored e switched. Come principio, una PDU assicura una distribuzione dell’alimentazione affidabile, mentre le PDU più intelligenti aggiungono funzionalità di monitoraggio remoto, gestione dell’energia e piattaforme con un design in grado di durare nel tempo.

Monitored PDU

Le Monitored PDU offrono una panoramica completa sull’uso dell’energia, sia a livello di rack, sia tramite accesso remoto, continuando al contempo a garantire una distribuzione dell’alimentazione affidabile alle apparecchiature IT critiche. Le Monitored PDU sono disponibili con opzioni di configurazione per il monitoraggio remoto a livello di unità e di uscita e offrono una visione più granulare dell’uso dell’energia fino a livello di singolo dispositivo. Esse consentono di accedere rapidamente alle informazioni critiche necessarie per valutare le tendenze di uso dell’energia e forniscono funzionalità di allarme che avvisano gli utenti di eventuali violazioni delle soglie di potenza definite dall’utente. Sono consigliate per i data center che desiderano monitorare o migliorare l’efficacia dell’uso dell’energia (Power Usage Effectiveness, PUE).

Ulteriori informazioni sulle Monitored PDU di Vertiv

Switched PDU

Le Switched PDU offrono una panoramica completa sull’uso dell’energia delle apparecchiature IT critiche, sia a livello di rack, sia tramite accesso remoto, nonché la capacità di accendere, spegnere o riavviare l’alimentazione di ciascuna uscita. Le Switched PDU sono disponibili anche con opzioni di configurazione del monitoraggio remoto a livello di unità e di uscita. Le Switched PDU sono ideali per i data center che devono limitare l’uso di energia all’uscita per evitare sovraccarichi accidentali, ma anche per i data center remoti. Esse sono estremamente utili per i data center che necessitano di un modo rapido e semplice per spegnere e riaccendere un’apparecchiatura in una struttura di grandi dimensioni o, in alcuni casi, in un’intera rete di strutture.

Ulteriori informazioni sulle Switched PDU di Vertiv

Caratteristiche comuni delle PDU intelligenti

Durante la scelta di una PDU intelligente, è necessario considerare queste importanti caratteristiche:

Aggregazione IP

Gli indirizzi IP e le porte degli switch sono sempre più costosi, pertanto i responsabili dei data center possono ridurre i costi di implementazione delle PDU intelligenti utilizzando unità con funzionalità di aggregazione IP. Se sei preoccupato per i costi di implementazione, è importante valutare le limitazioni specificate dai produttori come il numero di unità che possono essere aggregate su un singolo indirizzo IP che va da 2 a 50 dispositivi. Altre funzionalità, come l’aggregazione IP con configurazione automatica dei dispositivi a valle, possono anche ridurre significativamente i tempi e i costi di implementazione.

Monitoraggio ambientale

Le apparecchiature IT sono soggette a condizioni ambientali come calore e umidità. Le PDU intelligenti possono incorporare sensori ambientali che monitorano in modo proattivo le condizioni ambientali all’interno del rack, per garantire condizioni operative ottimali senza dover implementare una soluzione di monitoraggio separata.


Connettività remota

Le PDU intelligenti forniscono ai responsabili dei data center anche la possibilità di accedere alle PDU da remoto tramite l’interfaccia di rete o una connessione seriale, per monitorare il consumo energetico e impostare notifiche di avviso definite dall’utente ed evitare così tempi di inattività.

Comunicazioni out-of-band

Se la rete primaria alla PDU si interrompe, alcune PDU assicurano comunicazioni ridondanti tramite l’integrazione con dispositivi di gestione out-of-band, come console seriali o switch KVM.

Accesso DCIM

Sul mercato è disponibile un’ampia scelta di soluzioni DCIM che possono fornire agli utenti un punto di accesso unico da cui visualizzare i dati sul consumo di energia e di alimentazione in tempo reale. Le soluzioni DCIM permettono anche di creare e ricevere report sulle tendenze che assicurano la visibilità sull’intera struttura, per aiutare i responsabili dei data center a migliorarne efficienza e disponibilità.


Considerazioni chiave durante la scelta di una PDU intelligente

Le PDU intelligenti assicurano un monitoraggio e un controllo precisi del consumo energetico. Possono fornire ai responsabili dei data center le informazioni necessarie per definire un’infrastruttura energetica di dimensioni adeguate ed eliminare eventuali costi non necessari. Altre considerazioni importanti quando si scelgono le PDU intelligenti sono le loro capacità di garantire affidabilità, funzionalità e adattabilità.

Affidabilità

Anche se dotate di funzionalità avanzate, le PDU intelligenti non devono essere compromesse o ostacolate nello svolgimento della loro funzione principale. Indipendentemente dall’utilizzo di una PDU base o intelligente, è importante acquistare le PDU da un produttore attento a qualità e affidabilità. Non tutti i produttori eseguono test completi di ogni unità che esce dalle loro strutture. Non solo si consiglia di scegliere i produttori che testano ogni singola unità, ma anche di trovarne uno che durante lo sviluppo del prodotto faccia ogni sforzo possibile per verificare l’affidabilità della funzione principale dell’unità nel tempo.

Protezione contro le temperature elevate
Le iniziative aziendali a favore dell’efficienza hanno come risultato data center che alzano la temperatura sul termostato per ridurre il consumo energetico. Di conseguenza, i data center stanno registrando un aumento della temperatura presente all’interno della struttura. Questa variazione richiede ai produttori di progettare PDU in grado di operare a temperature più elevate. A seconda del produttore, le temperature massime di funzionamento delle PDU vanno da 45 a 65 °C. Per garantire l’affidabilità e la disponibilità della distribuzione dell’alimentazione in ambienti con temperature elevate, è necessario considerare una PDU per alte temperature.

Uscite alternate
Con l’aumento delle densità dei rack, la gestione dei cavi e il bilanciamento del carico diventano una sfida. Se i carichi non sono adeguatamente bilanciati tra circuiti e fasi, i responsabili dei data center rischiano di sovraccaricare i circuiti o di disperdere l’alimentazione. Per semplificare il bilanciamento di circuiti/fasi e la gestione dei cavi, i produttori delle PDU offrono uscite alternate codificate a colori che semplificano notevolmente il processo di implementazione.

Blocco delle uscite
I meccanismi di blocco delle uscite proteggono la connessione fisica tra le apparecchiature IT e le PDU, per garantire che i cavi di alimentazione non vengano estratti accidentalmente dall’uscita causando un calo involontario del carico. A livello globale, lo standard più comune utilizzato per le uscite delle PDU è IEC320 C13 e C19. Le prese IEC sono accettate a livello internazionale e gestiscono tensioni di uscita fino a 250 V. Sul mercato sono disponibili varie opzioni che vanno dal fermo al blocco delle uscite.

Funzionalità

Le PDU intelligenti possono misurare, gestire e riferire l’uso di energia dei dispositivi dei data center in tempo reale. Grazie ai precisi livelli di misurazione e al controllo della gestione, i responsabili dei data center possono ottimizzare tale uso dell’energia e supportare più facilmente eventuali modifiche ad apparecchiature e capacità. Inoltre, grazie alla comprensione del consumo energetico di ciascun dispositivo IT, i responsabili possono giustificare l’acquisizione di una tecnologia più aggiornata.

Utilizzando PDU intelligenti, i responsabili dei data center possono programmare lo spegnimento e la riaccensione da remoto delle apparecchiature IT non utilizzate per ridurre il consumo energetico. I responsabili possono dimensionare l’infrastruttura di alimentazione in modo da eliminare i costi di capitale non necessari, eseguire riaddebiti basati sulla quantità di energia effettivamente consumata e gestire in modo proattivo i consumi per una maggiore efficienza.

Le PDU intelligenti possono fornire notifiche proattive di eventuali problemi imminenti prima che si verifichino. In caso di violazione, le impostazioni relative ad avvertenze e soglie critiche possono avvisare gli utenti della necessità di risolvere problemi critici come PDU intelligenti che presentano condizioni di sovraccarico che potrebbero altrimenti far disconnettere l’interruttore automatico e i carichi collegati. Tutte le notifiche vengono ricevute in formato standard, come SMS, trap SNMP o e-mail. Le PDU intelligenti possono essere integrate con un software gestionale centralizzato, che consente di gestirle facilmente.


Adattabilità

La flessibilità a livello di rack è un fattore importante per aiutare i data center ad adattarsi al costante cambiamento, cosa che spesso comporta densità più elevate e la richiesta di un’efficienza e un controllo maggiori.

I design in grado di durare nel tempo nelle PDU intelligenti sono l’opposto dell’approccio precedentemente usato per i sistemi infrastrutturali sovradimensionati, il quale è inefficiente in termini di costi di capitale ed energia. I responsabili dei data center con PDU aggiornabili di tipo base e intelligente possono aggiornare facilmente i dispositivi di monitoraggio con capacità hot-swap per sfruttare le nuove tecnologie e soddisfare le esigenze aziendali in evoluzione senza dover sostituire intere power strip o interrompere l’alimentazione a server critici.

Ulteriori considerazioni sulle Rack PDU intelligenti a elevata disponibilità

Servizi delle PDU

Alcuni fornitori preinstallano le PDU nei rack per ridurre i tempi di implementazione e i costi di installazione del sito. Prima di ordinare rack e PDU, cerca un fornitore partner in grado di valutare le tue esigenze in materia di PDU, in modo da ottimizzare la tua intera catena di alimentazione in base ai requisiti di disponibilità e capacità.

Per ottimizzare le risorse IT, le organizzazioni possono sfruttare i servizi offerti dall’OEM (Original Equipment Manufacturer) che realizza le PDU, in modo da semplificare l’implementazione e la gestione delle risorse critiche del sistema di alimentazione.

I partner del servizio OEM possono gestire l’installazione e l’avvio delle PDU. Nonostante il personale IT possa partecipare ad altre attività, le aziende hanno la certezza e la garanzia che gli esperti OEM abbiano gestito correttamente la configurazione fin dall’inizio. Questi tecnici possono gestire anche la rimozione e lo smaltimento delle vecchie PDU.

Alcuni OEM offrono piani di protezione che assicurano fino a 5 anni di supporto nel ciclo di vita delle PDU. Essi possono anche fornire un accesso on-demand alle cronologie dei servizi e utili report completi che permettono di semplificare la gestione delle PDU oggetto del contratto. Per garantire la massima disponibilità delle applicazioni critiche vengono garantiti servizi di intervento di emergenza in loco disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ulteriori informazioni sui servizi di Vertiv (Distribution Assurance Package)





Le PDU intelligenti sono risorse strategiche che garantiscono un’elevata disponibilità nei data center. Esse possono fornire la migliore visualizzazione del consumo energetico del settore IT all’interno dei rack. Le smart PDU offrono inoltre funzioni di monitoraggio e controllo intelligente dell’alimentazione nei data center. Devono essere flessibili e in grado di adattarsi a cambiamenti rapidi. Le organizzazioni devono prendere in considerazione PDU intelligenti che siano affidabili, offrano un’ampia gamma di funzionalità e soddisfino le loro esigenze oggi e in futuro. Per ridurre i tempi e i costi di implementazione, le aziende dovrebbero beneficiare dei servizi PDU offerti da OEM.

Login dei partner

Lingua & Ubicazione