eStruxture soddisfa le esigenze dei clienti di Colo con soluzioni Vertiv wall-to-wall
ottobre 14, 2021
Durante la trasformazione della struttura in un data center all’avanguardia, eStruxture desiderava offrire alle aziende la possibilità di progettare soluzioni di data center multisito, carrier-neutral o cloud-neutral dotate della scalabilità e della flessibilità necessarie per soddisfare qualsiasi requisito di carico di lavoro o densità di alimentazione.
Background
All’epoca della sua creazione nell’aprile 2017, eStruxture scoprì che i suoi clienti non avevano scelta quando si trattava di soluzioni di colocation e connettività cloud-neutral e carrier-neutral. Con alle spalle molti anni di attività nel settore delle telecomunicazioni, il fondatore dell’azienda si rese conto che gli operatori esistenti e i fornitori più piccoli non avevano una presenza a livello di intero Canada né il capitale da investire per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti,— esigenze che avrebbe potuto soddisfare collaborando con Vertiv.
Risultati
- Utilizzo ottimizzato dello spazio di computing che consente di proporre ulteriori offerte ai clienti, ad esempio sale dedicate con opzioni di spazi per uffici, archiviazione e disaster recovery
- Capacità di supportare i clienti con requisiti ad alta densità offrendo fino al doppio della capacità della maggior parte dei concorrenti con 30 kW standard per rack
- Nuova struttura pronta al turnover sei mesi prima di quelle precedenti
| Sommario | |
|---|---|
| Ubicazione: |
Data center MTL-2 di Montreal, Canada |
| Requisito chiave: |
Durante la trasformazione della struttura in un data center all’avanguardia, eStruxture desiderava offrire alle aziende la possibilità di progettare soluzioni di data center multisito, carrier-neutral o cloud-neutral dotate della scalabilità e della flessibilità necessarie per soddisfare qualsiasi requisito di carico di lavoro o densità di alimentazione. |
| Soluzioni Vertiv: |
|
Contattaci
Grazie per l’invio!
Ti contatteremo a breve.
RISORSE AGGIUNTIVE