Design
Download reference designs and technical papers
Nouvelle conception d’architecture d’IA
Téléchargez l’architecture de refroidissement écoénergétique et de référence d’alimentation de Vertiv pour la plateforme NVIDIA GB300 NVL72, disponible sous forme d’actifs SimReady s’affichant dans le plan NVIDIA Omniverse.
Étude de cas du client
Voyez comment les capacités d’infrastructure de Vertiv, l’architecture informatique de NVIDIA et les systèmes d’IA de Domyn se combinent dans COLOSSEUM pour fournir une infrastructure d’IA modulaire et évolutive.
Vertiv design principles
Explore how implementing these principles can optimize the strategic deployment of AI workloads.
Conceptions de référence
Vertiv a développé des conceptions de référence pour les centres de données de réfection et de nouveaux développements pour vous aider à naviguer dans les solutions intégrées pour l’alimentation et le refroidissement de l’IA et d’autres applications informatiques haute performance.
Conception pour les nouvelles constructions
| Densité du bâti | Nombre de supports | Nombre de processeurs graphiques | ID de conception | Technologie de refroidissement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIE | ||||
| 20kW | 18 | 248 | RD002 |
RD002E |
RD002A |
Air |
| 40kW | 10 | 248 | RD003 |
RD003E |
RD003A |
Air |
| 40kW | 10 | 248 | RD004 |
RD004E |
RD004A |
Air |
| 73kW | 52 | 1152 | RD006 |
RD006E |
RD006A |
Liquide + Air |
| 73kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E |
RD007A |
Liquide + Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD014 |
RD014E |
RD014A |
Liquide + Air |
| 132kW | 54 | 1728 | RD015 |
RD015E |
RD015A |
Liquide + Air |
| 132kW | 72 | 2304 | RD016 |
RD016E |
RD016A |
Liquide + Air |
| 75kW | 8 | 64 | RD017 |
RD017E |
RD017A | Liquide + Air |
| 90kW | 12 | 576 | RD018 |
RD018E |
RD018A | Liquide + Air |
| 132kW | 18 | 576 | RD019 |
RD019E |
RD019A | Liquide + Air |
| 130kW | 108 | 3456 | RD020 |
RD020E | RD020A | Liquide + Air |
| 130kW | 18 | 576 | RD021 |
RD021E | RD021A | Liquide + Air |
| 29kW | 18 | 248 | RD022 |
RD022E | RD022A | Air |
| 58kW | 10 | 248 | RD024 |
RD024E | RD024A | Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD025 |
RD025E | RD025A | Liquide + Air |
| 132kW | 36 | 1152 | RD026 |
RD026E | RD026A | Liquide + Air |
| 142kW | 40 | 1152 | RD027 |
- | - | Liquide + Air |
| 269kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Liquide |
| 500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquide |
Conception optimisée pour les rénovations
| Densité du bâti | Nombre de supports | Nombre de processeurs graphiques | ID de conception | Technologie de refroidissement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | EMEA | ASIE | ||||
| 40kW | 4 | 128 | 4X160R |
sans objet | 4X160RA | Air |
| 70kW | 1 | 64 | 1L88R |
1L88RE |
1L88RA |
Liquide + Air |
| 80kW | 1 | 40 | 1X80 |
1X80E | 1X80A | Air |
| 100kW | 1 | 88 | 1L100R |
1L100RE |
1L100RA |
Liquide + Air |
| 100kW | 4 | 368 | 4L400R |
sans objet | 4L400RA | Liquide + Air |
| 100kW | 4 | 368 | 4XL400 |
4XL400E |
4XL400A |
Liquide + Air |
| 100kW | 5 | 460 | 5L500 |
5L500E |
5L500A |
Liquide + Air |
| 100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 |
12XL1200E |
12XL1200A |
Liquide + Air |
| 100kW | 14 | 1288 | 14L1400 |
14L1400E |
14L1400A |
Liquide + Air |
| 115kW | 1 | - | sans objet | 1XL115E |
sans objet | Liquide + Air |
Engage and unlock your AI potential
Get an AI infrastructure consultation or explore tech
and channel partnerships.
Parlez à un expert
Remplissez les détails pour que nos consultants en solutions d’IA vous rappellent.
Votre soumission a été reçue!
Merci de nous avoir contactés.