Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Protective Relay Maintenance and Testing for Industrial Applications

In its 30-plus year lifespan, a protective relay may only need to operate for a fraction of a second. But when it's needed, it has to perform. Servicing protective relays per manufacturer and NETA recommendations ensures they work properly to prevent injury or extensive damage to your plant during an electrical distribution abnormality.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Greater reliability from your protective relays is achieved when functionality is checked through regular maintenance and testing
Fewer service disruptions that lead to substantial financial loss is due to the ongoing detection and correction of performance problems
More cost-effective maintenance is possible when relay testing is part of a proactive maintenance program rather than part of an emergency reaction
Better protection for people, equipment, and the bulk electric system is achieved by adhering to maintenance requirements 
Easier reporting for regulatory compliance occurs due to documentation provided following relay maintenance and testing

Caractéristiques

Relay startup and commissioning ensures proper protection for your system through inspection and testing using leading-edge technology
Maintenance and testing, based on the recommendations from NETA, NERC and NFPA, is necessary to ensure your protection scheme continues to provide satisfactory performance for many years after installation
Compliance support such as asset management, testing, and reporting helps ensure your compliance with NFPA and NERC requirements
Qualified resources include personnel who have the expertise to work in a variety of environments, as well as on a diverse installed base of devices with different operating practices

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange, Generator Services

Langue et localisation