Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Produit

Liebert PFH Outdoor Condenser, 3.5-28kW

The Liebert PFH is an outdoor air-cooled condenser designed for the Liebert Mini-Mate2 and Liebert DataMate.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Avantages

Simplified maintenance and troubleshooting of room cooling systems
Ceiling mounted cooling systems
Installs easily - delivered fully wired, piped and tested
Runs efficiently at partial load conditions
Reduces compressor start/stop cycles and wear
Supports fast plan approval and building inspection with CSA agency approval
 

Caractéristiques

Models available for use in ambient temperatures up to 115°F (46°C)
Quiet-Line models available to meet municipal noise codes 
Hot gas bypass
Pressure safety controls and built-in overload protection

Liebert PFH Outdoor Condenser, 3.5-28kW
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
200-351
Poids (lb/kg)
91-159
Hauteur (po/mm)
23.5-36.25
Hauteur (po/mm)
597-918
Largeur (po/mm)
40-53
Largeur (po/mm)
1016-1343
Profondeur (po/mm)
18
Profondeur (po/mm)
457

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits

Affichage des personnes-ressources pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation