Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Produit

Albér Continuous Load Units – CLU

These DC load units, which have automatic control and can interface with the BCT-2000, may be used in both constant power or current applications. Covers are available for DC load units.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Data CenterColocationHosting
  • Government
  • Nuclear Power
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution
  • Telecom
Garantie: One year limited warranty against defects in material and workmanship.

Caractéristiques

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
​Mounted on lockable, hard rubber casters for portability
Computerized control secures safe testing
Standard units are available from 21VDC to 270VDC Each CLU is housed in an aluminum enclosure with expanded metal sides and top for excellent ventilation. This enclosure is mounted on lockable, hard rubber casters for portability.
The conservative rating of the load resistors and the fan cooling system keep the frame from reaching excessive temperatures.
All continuous load devices are rated in constant current, but can be used for constant power testing when used with the Alber BCT-2000 battery capacity test system.
Standard units are available from 21VDC to 270VDC. Custom load units for voltages outside this range can be readily designed and manufactured.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Distribution électrique, Surveillance

Langue et localisation