Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Passerelle de gestion universelle Avocent

La Passerelle de gestion universelle Avocent est le premier appareil pour centre de données qui assure véritablement une surveillance, un accès et un contrôle intégrés et en temps réel sur l’ensemble des systèmes informatiques et des installations du centre de données.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Garantie: 2 ans; extensions de garantie disponibles

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Avocent UMG 4000 (EOS)
Converged Mgmt. Appliance   40 SP/KVM/Serial   2 digital   VGA   Up to 1920x1080   1.7 in   17.1 in   20 in   15 lbs  
Avocent UMG 6000 (EOL)
Converged Mgmt. Appliance   40 SP/KVM/Serial   2 digital   VGA   Up to 1920x1080   1.7 in   17.1 in   20 in   15 lbs  

Avantages

Gestion centralisée et connectivité universelle : Combine les fonctions de KVM sur IP et de connectivité universelle, de console série sur IP, de boîtiers de distribution (PDU) monté sur bâti, de SP et de gestion des sondes environnementales au sein d'un même châssis, pour produire une solution de gestion intra-bande complète supportant un large éventail de plateformes informatiques.
Sécurité renforcée : Protège les processeurs de services intégrés des accès non autorisés afin de réduire les risques d’intrusion malveillante.
Toujours en fonction : Accès local, distant et hors-bande haute fiabilité au centre de données et à l’infrastructure informatique, permettant d'assurer la surveillance, le contrôle et la gestion à tout moment, depuis n’importe quel endroit.
Installation simplifiée : S’appuie sur des profils de processeurs de services prédéfinis pour la découverte et la gestion, afin de simplifier la découverte et la configuration du nouveau matériel.
Conception multi-locataires : Crée un environnement sécurisé, ce qui améliore la conformité et les tâches d'audit pour les clients qui envisagent des applications en colocalisation ou en mode infonuagique 

Caractéristiques

Une plateforme de gestion de l'infrastructure des centres de données (DCIM) complète sur un seul et même écran
Châssis pratique occupant seulement 1 U d'espace bâti : réduit l’occupation en bâti et l’encombrement. Connectivité complète (IPMI, SNMP, OPC, Modbus, BACnet, Velocity)
Agrégation de sondes physiques
Installation facile sur différentes technologies d'accès à distance
Jusqu’à 40 sessions KVM simultanées. Jusqu’à 1024 processeurs de service; large éventail de serveurs gérés
Jusqu’à 40 ports de détection automatique, capacités KVM et SPM sur chaque port (avec UMIQ-V2)
Collecte de données : jusqu’à 10 000 points de données par minute
Informations en temps réel sur l’ensemble de l'infrastructure informatique et des installations 

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation