Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® HPC-S The Aircooled Freecooling Chiller Range with Scroll Compressor and low-GWP R.Vertiv™ Liebert® HPC-S The Aircooled Freecooling Chiller Range with Scroll Compressor and low-GWP R - Test for 2462

French (Canada) - Overview Description [For testing] Test Product Only

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Channel Partners
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Environmental
  • Health & Safety Personnel
  • Equipment Operators
  • Facilities Personnel
  • Field Service Engineers
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • IT Personnel
  • Maintenance Personnel
  • Manufacturing
  • Marine
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Sales Engineers
  • Sales Representatives
  • Telecom
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal
Garantie: English - Warrant Summary

English - Summary Product Specification

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Test Item level entity -QA - 10/21
HFV 1 - V3   Header Field 2 v3   Header Field 3 v3   Header Field 4 v3   Header Field 5 v3   10 lbs  

Avantages

FRENCH CANADA Compatible with R454B and R1234ze, low Global Warming Potential (GWP) refrigerants that significantly reduce CO2e emissions from refrigerants.
Better seasonal efficiency and lower operating costs thanks to increased freecooling capacity and more freecooling hours
High cooling capacity per square meter
Global solutions suitable for any climatic condition thanks to the wide operating range.
The Variable flow mode affects the behavior of the unit at the part load increasing overall efficiency and decreasing power consumption of the pumping system
Chillers and Freecooling Chillers versions allow to choose the correct technology based on the best combination between efficiency, climatic conditions and initial cost.
A versatile and highly configurable solution well suited to the different needs of critical infrastructure.

Caractéristiques

FRENCH CANADA Compatible with R454B and R1234ze, low Global Warming Potential (GWP) refrigerants that significantly reduce CO2e emissions from refrigerants.
Better seasonal efficiency and lower operating costs thanks to increased freecooling capacity and more freecooling hours
High cooling capacity per square meter
Global solutions suitable for any climatic condition thanks to the wide operating range.
The Variable flow mode affects the behavior of the unit at the part load increasing overall efficiency and decreasing power consumption of the pumping system
Chillers and Freecooling Chillers versions allow to choose the correct technology based on the best combination between efficiency, climatic conditions and initial cost.
A versatile and highly configurable solution well suited to the different needs of critical infrastructure.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC)

Langue et localisation