Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® PST5 UPS, 350VA - 850VA, Standby Desktop 120V VRLA UPS

The Vertiv™ Liebert® PST5 standby UPS family offers guaranteed battery backup and surge protection for computers, gaming consoles, workstations, retail point-of-sale (POS) equipment, wireless networks, surveillance systems and other electronics. Offered with a standard 3-year warranty, the Liebert PST5 is the perfect choice for electronics that need reliable and economical power protections.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
PST5-350MT120 1025
350VA / 200W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load     3.82 in   12 in   6.24 in   6.6 lbs  
PST5-500MT120
V5 500VA / 300W   V5 120 VAC   V5 120 VAC   V5 >95% at full load   V5 English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   7.7 lbs  
PST5-660MT120
660VA / 400W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82 in   12 in   6.24 in   9.4 lbs  
PST5-850MT120
850VA / 500W   120 VAC   120 VAC   >95% at full load   English Translation   3.82   12   6.24   9.7  

Avantages

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC)

Langue et localisation