Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Liebert PSA UPS

Economical line-interactive UPS that offers full-featured power protection for small office computers and electronic equipment. Liebert PSA offers unique features and extraordinary performance not normally found in similar products in this price range. ​​​​​​​​​

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale

Avantages

Product application for the Liebert PSA - PSI - PSP line interactive UPS systems
Four capacity models, 500, 650, 1000 and 1500VA; 120VAC or 230VAC
Three or six battery-backed UPS outlets, depending on model size
One to two surge-only outlets, differentiated by color
USB communications/shutdown software and cable included
User replaceable batteries 
Up to five minutes of battery backup time at full load
Full sequenced battery testing to ensure batteries are ready when needed
Advance early warning of UPS shutdown
Lightning and surge protection (TVSS)
RJ-45 port for data line surge protection
Site wiring fault indicator
Hassle-free Two-Year replacement warranty
Optional one year or three warranty extensions
Ideally Suited For: 
Professional desktop PCs
Professional workstations
Small routers, bridges and hubs
Point-of-sale terminals
Other sensitive electronics

Caractéristiques

Line-interactive UPS
Includes multiple battery backed and surge protected outlets
Provides 5 or more minutes of battery back-up
Protects datalines

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC)

Langue et localisation