Série NetSure IPE
Légers et sans maintenance, les systèmes d’énergie extérieurs Vertiv™ NetSure™ IPE sont conçus pour alimenter votre réseau 5G dans les environnements les plus complexes et sont disponibles avec une batterie lithium-ion dédiée de secours.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
Série NetSure IPE
Légers et sans maintenance, les systèmes d’énergie extérieurs Vertiv™ NetSure™ IPE sont conçus pour alimenter votre réseau 5G dans les environnements les plus complexes et sont disponibles avec une batterie lithium-ion dédiée de secours.
- Télécommunications
Spécifications
La série NetSure IPE rendement élevé réduit la consommation électrique ainsi que les coûts d’exploitation, tout en offrant des performances supérieures et une fiabilité sans compromis.
R48-1000C6 (561666)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 W | 20 A | -54 VDC | 100 to 250 VAC | 6 GMT fuse holder | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
R48-1000C [SedTest-ProductVariant-FR-CA]
|
||||||||
1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
TEST - R48-2000C
|
||||||||
2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 100-120 and 200-240 VAC | 15.4 in | 15.0 in | 3.9 in | 24.3 lbs | |
Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
R48-2000C2-6
|
||||||||
2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
Afficher plus d'informations sur le produit |


- SmartMod Max Brochure
- JRT_Brochure test v4 [7-1]
- JRT_Test Brochure 8272025.pdf
- NetSure 9500 400V DC Power System Data Sheet
- [6-10]JRT_Brochure test v2
- TEST Liebert AFC Data Sheet - EN-EMEA (Rev0 - 03.2020)
- 321Vertiv Liebert PPC PDU Family Data Sheet
- TEST Brochure [7-2] IPE.pdf
- TEST Liebert ITA2 30kVA Site planning datasheet [6-26]
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.