Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

545700

Accepte jusqu’à (20) fusibles GMT vendus séparément. Peut être connecté pour une distribution de charge simple ou double (côtés A et B). Conçu pour être monté dans un bâti à relais de 19 po ou 23 po. Comprend un circuit d’alarme à fusible externe doté de contacts résistifs pour batterie et relais de forme C destinés aux circuits d’alarme externes.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel

Avantages

Facilité d’installation – Bornes accessibles à l’avant ou à l’arrière pour fixer les conducteurs de charge
Idéal pour les applications autonomes ou l’ajout d’une distribution c.a. supplémentaire aux solutions NetSure existantes

Caractéristiques

Sortie de courant élevée – de 80 à 600 A
Options de sortie flexibles – Options de sortie à charge unique ou A & B
Panneaux compacts – 19 po L ou 23 po L avec adaptateurs
Sortie d’alarme forme C isolée

545700
Product Overview
Type de système
(20) GMT Fuse Distribution Panel
Input
Tension d’entrée, nominale
+24VDC or -48VDC
Environmetal & Standard Compliance
Operating Temperature
-40°C to +65°C (-40°F to +149°F)

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation