Gamme de convertisseurs NetSure
Les systèmes de convertisseurs de la gamme NetSure convertissent une tension c.c. en une autre tension.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Télécommunications
 
Gamme de convertisseurs NetSure
Les systèmes de convertisseurs de la gamme NetSure convertissent une tension c.c. en une autre tension.
- Télécommunications
 
Spécifications
| 
                                                         Extension de convertisseur de puissance eSure, C48/58-1000  
                                                     | 
                                                ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 17.2 A | -58 VDC | -48 VDC | Converter | 4.22 in. | 0.73 in. | 4.32 in. | 1.0 lb | 
| Afficher plus d'informations sur le produit | ||||||||
| 
                                                         NetSure DCS48375  
                                                     | 
                                                ||||||||
| 18 kW | 375 A | -48 VDC | +24 VDC | Converter | 7 in. | 19 in. or 23 in. | 19 in. | 52 lb | 
| Afficher plus d'informations sur le produit |