Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

NetSure 531 -Old Product Family Testing

The NetSure™ 531 series embedded high frequency switch mode power supply system was designed based on its years of experiences in development and running to meet the need of to deliver reliable and uninterruptible DC power supply for the LTE in-building solutions, FTTx broadband multi-solutions, macro station and outdoor cabinet.

Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
NetSure 531 A91 - QA Test v2
2 kW - 18 kW   42 A - 375 A   48 VDC - QA Test updated v2   200 VAC - 250 VAC   Subrack          
NetSure 531 A31 updated
2 kW - 6 kW - QA test v2   42 A - 125 A   48 VDC   200 VAC - 250 VAC   Subrack          

Avantages

Caractéristiques

Wide input voltage range(85Vac to 300Vac), strong ability in adapting power grid. Rectifier working temperature range: -40°C +80°C. Supports ECO sleep technology,High-efficiency and common rectifier can be mixed in the system. Efficiency of rectifier is above 96%, efficiency of system is above 95%. Battery management, which prolongs the working life of battery.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation