Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Batteries Narada

Les modules de batteries 48V LFP de la gamme Narada NPFC conviennent parfaitement aux applications de station télécom de base, d’OSP et d’énergie renouvelable. La gamme NPFC se caractérise par une longue durée de vie, un encombrement et un poids réduits, ainsi qu’une installation simplifiée sous forme de modules montables 19 po/23 po.

Avantages

Vous apprécierez l’économie d’argent précieux grâce à la réduction du coût total de propriété
Profitez d’une exploitation sans entretien et de remplacements moins fréquents
Déployez des batteries en toute confiance dans des applications sensibles au poids, comme les toits
Optimiser les configurations d’équipement et de boîtier sans souci de dégazages et d’empreintes à haute densité énergétique
Soyez prêt pour des interruptions avec des temps de recharge plus courts

Caractéristiques

Élargissez les capacités de stockage d’énergie jusqu’à plus de 100 kWh
Stockage d’énergie compact et de petite taille
Charges de faible poids pour les installations de centres de commutation et de toits
Surveillance à distance disponible avec l’unité de commande NetSure™ (NCU)

Batteries Narada
Product Overview
Intensité admissible
10-200 Ah
Input
Tension d’entrée, nominale
Lithium LFP
Output
Tension de sortie, nominale
51.5 VDC
Physical Characteristics
Hauteur (po/mm)
133.5-222 mm
Largeur (po/mm)
442.5 mm
Profondeur (po/mm)
400-480 mm

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation