Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Liebert® EXM 480V UPS brings lithium-ion option to mid-sized data centers and edge facilities

 

Columbus, Ohio [Jan. 10, 2018] – Vertiv, formerly Emerson Network Power, today announced the further expansion of its line of lithium-ion-compatible uninterruptible power systems (UPS). Now qualified for operation with lithium-ion batteries, the Liebert® EXM 480V (50-250 kW/kVA) UPS system expands the energy storage options for mid-sized data centers and next-generation edge applications. The lithium-ion configurations are available in North America.

The Liebert EXM 480V is the latest UPS system from Vertiv to be tested and qualified for lithium-ion batteries. This configuration delivers the scalability, flexibility and intelligence of the traditional Liebert EXM UPS system with all the benefits of lithium-ion technology, including longer battery life, reduced size and weight and increased power density. The lithium-ion batteries and battery cabinets are UL listed for use in data center environments.

“Today’s customers want options for their diverse networks and specifically for increasingly critical mid-sized and edge facilities,” said Kyle Keeper, vice president, AC power product management, for Vertiv in the Americas. “It is critical that we provide choices to fit the potential environment and architecture. Adding lithium-ion capabilities to the Liebert EXM UPS system is an important new option for our customers seeking core to edge solutions.”

The lithium-ion battery management system is compatible with Albér Battery Xplorer battery monitoring software from Vertiv, to aggregate and monitor system level performance. The system is supported by Vertiv services and is LIFE™ Services compatible.

In addition to lithium-ion batteries, the Liebert EXM UPS system also can be configured for flywheel operation to support applications that need short ride-through times and do not want batteries.

For more information on the Liebert EXM and other UPS solutions from Vertiv, visit www.VertivCo.com.

About Vertiv
Vertiv designs, builds and services critical infrastructure that enables vital applications for data centers, communication networks and commercial and industrial facilities. Formerly Emerson Network Power, Vertiv supports today’s growing mobile and cloud computing markets with a portfolio of power, thermal and infrastructure management solutions including the Chloride®, Liebert®, NetSure™ and Trellis™ brands. Sales in fiscal 2016 were $4.4 billion. For more information, visit VertivCo.com

CONTACT:
Vince McMorrow
T +614 383 1622
Vince.McMorrow@Fahlgren.com

 

Langue et localisation