Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

DC-DC converter systems convert DC voltages to the required load to power different telecommunications equipment. They are NEBS certified and UL recognized. Their modular design provides system redundancy and easy expansion of operating capacity in small increments.

They include compact and cost-effective converters for +24 VDC applications requiring –48 VDC output. These systems provide converter minor and major alarms, fuse/CB alarms and current limiting. They have over-voltage and over-temperature protection, load sharing for parallel operation and emergency power off. They have easily accessible input and output connections for simplified installation and test points for output voltage and current measurement.

Some converters with 400V DC input convert 400V DC power to -48V DC, providing the flexibility to use existing -48V DC equipment with copper reducing 400V DC distribution. 

There are converters with hot insertion capability which allows system expansion without disruption. They also have isolated input to output feature.

View DC-DC Converter Systems

Langue et localisation