Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Forsythe Data Centers Achieves Efficiency and Flexibility With Vertiv Solutions

juillet 02, 2017

Background

When Forsythe Data Centers built its 30MW facility in Oak Grove, IL, it needed a power and cooling infrastructure that would provide protection and efficiency while supporting a highly configurable environment for customers. It chose Vertiv cooling systems and power systems, including Lithium-Ion UPS battery technology, to create a robust and scalable Tier III Uptime Certified data center.

Results:

  • Scalable power and cooling systems to support private customer suites from 300 to 4,000 square feet of contiguous space and 50kw to 1.5MW of power.
  • PUEs as low as 1.27
  • LEED Gold Certification for energy efficiency and reduced environmental impact
 
 
Case Summary
Location:​ Sydney, Australia
Vertiv Services:
  • Liebert NX UPS 300kVA/kW for IT suite power blocks
  • Liebert NX UPS 500kVA/kW cabinet room
  • Lithium-Ion and VRLA battery plants
  • Liebert PPC and RX PDUs
  • Alber Battery Monitoring   (used on the VRLA bus)
Download the Case Study

Articles reliés

Visit the Colocation Exchange Image

Sujets des articles

Visit the Colocation Exchange
Colocation Case Studies Image

Études de cas

Colocation Case Studies

Langue et localisation