Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Deltalis

novembre 22, 2017


Deep in the Swiss mountains, in a former military bunker, there is a company providing modular and scalable data centre services. From pure housing through to full managed services - with an extraordinary level of security - DELTALIS is quite unique. In addition to physical security, this location frees the facility from the risks associated with an urban environment such as vibrations, overloaded energy networks, civil works and construction. And yet, being located only 60 minutes from Zurich, it’s connected to one of Europe’s thriving commercial hubs, ideal for both domestic and international accessibility.

Case Summary
Location:

Zurich, Switzerland

Critical Need: To deliver absolute physical and digital security so that the clients could trust Deltalis without question. Deltalis also wanted to provide a facility that would be trusted within the Swiss market - one of the most demanding anywhere globally. Finally, the aim was to offer customised services, delivering a more bespoke experience than can be found elsewhere in the market.
Vertiv Solution:
  • Trellis Inventory Manager for capacity management and change management which supports ISO 27001 compliance
  • Trellis Power Systems Manager to control and manage power consumption and efficiency
  • Trellis Site Manager to get a centralised view on the facility and centralise alarms to ensure compliance to ISO 27001
Download the Case Study

Langue et localisation