Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Colovore Deploys Liquid Cooling Solution to Offer Customers Rack Capacities up to 50 Kilowatts

octobre 24, 2022

Background

Located in the heart of Silicon Valley, Colovore was created specifically to meet the area’s need for data center infrastructure able to support the next-generation, high-performance computing that has evolved from data-intensive technologies. And by standardizing on Vertiv solutions, the company continues to optimize its server footprint for maximum power, cooling and operating efficiency.

Results

  • Enabled fully-packed, top-to-bottom rack deployments with no wasted or unusable rack unit slots
  • Increased operating and capital efficiency due to significant reductions in required cabinets and data center floor space
  • Achieved lower operating costs with savings passed on to customers
  • Improved cooling effectiveness enabling continued support of advanced applications and higher rack densities densities

Case Summary
Location: Santa Clara, California
Critical Need: The age of connectedness and massive data consumption has boosted the adoption of advanced hardware which requires more power consumption than other data center equipment. For example, graphics processing unit (GPU) servers today routinely draw 1 kW per server rack unit. This increase in power usage coupled with the high operating temperatures of high-density environments required Colovore to implement a robust thermal management solution that would enable compact server footprints that maximize power, cooling and operating efficiency.
Vertiv Solution: IT racks using Vertiv™ Liebert® DCD rack door cooling module


DOWNLOAD THE CASE STUDY

MY ACCOUNT
Survol

Langue et localisation