Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

We focus on meeting and exceeding the needs and expectations of every customer. Our approach is simple, to utilize advanced engineering technology to design innovative, efficient, and high-quality products, and then build them in our modern manufacturing facility.

  

We offer a wide variety of custom components which can be configured into an air handling system to meet any application requirement. Our highly engineered products offer factory options such as:

  • single-point electrical panels
  • chilled water, hot water, steam, or refrigerant piping packages
  • a wide variety of energy recovery solutions
  • a variety of humidification and dehumidification capabilities

We also take the next step, offering factory installation and integration of control components and systems provided by an independent control manufacturer or integrator. This offers the customer substantial cost savings, as well as the confidence that the unit’s performance and low leakage rate are delivered at the specified level.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación