Nuevo diseño de arquitectura de IA
Descargue la arquitectura de referencia de alimentación y enfriamiento energéticamente eficiente de Vertiv para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady en el Omniverse Blueprint de NVIDIA.
Estudio de caso del cliente
Conozca cómo las capacidades de infraestructura de Vertiv, la arquitectura de computación de NVIDIA y los sistemas de IA de Domyn se combinan en COLOSSEUM para ofrecer una infraestructura de IA modular y escalable.
Los principales fabricantes de chips de IA se asocian con Vertiv
La experiencia de Vertiv sumada a la Red de Socios de NVIDIA
Vertiv y NVIDIA se unen para desarrollar una solución de enfriamiento de IA única para el programa COOLERCHIPS y nuestra asociación se formaliza con la incorporación de Vertiv a la Red de Socios de NVIDIA. Las innovadoras plataformas de NVIDIA requieren avanzadas soluciones de infraestructura. Las implementaciones de IA pueden contar con el liderazgo de Vertiv en alimentación y enfriamiento para mantener su IA en funcionamiento sin importar cuál sea el tamaño del clúster.
Soporte para el acelerador de IA de última generación de Intel
Vertiv colabora con Intel para ofrecer soluciones de enfriamiento líquido y por aire para el revolucionario acelerador de IA Intel Gaudi3. Nuestra solución de enfriamiento líquido ha sido probada a una potencia del acelerador de hasta 160 kW y con agua de la instalación a una temperatura de 17 °C hasta 45 °C (6,6 °F a 113 °F). La solución de enfriamiento por aire ha sido probada a una carga térmica de hasta 40 kW que puede implementarse en centros de datos con aire ambiente de hasta 35 °C (95 °F).
Descubra las perspectivas en AI
Conozca las experiencias de los usuarios, los hallazgos de los expertos, las colaboraciones tecnológicas y más.
Conozca másImplemente la IA más rápidamente
Reduzca el tiempo de implementación en un 50 % con las soluciones prediseñadas
Agilice la implementaciónHable con un experto
Complete los detalles para que nuestros consultores de soluciones de IA se comuniquen con usted.
¡Su envío ha sido recibido!
Gracias por comunicarse con nosotros.