The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Nuevo diseño de arquitectura de IA

Descargue la arquitectura de referencia de alimentación y enfriamiento energéticamente eficiente de Vertiv para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady en el Omniverse Blueprint de NVIDIA.

Obtenga el diseño ahora

Estudio de caso del cliente

Conozca cómo las capacidades de infraestructura de Vertiv, la arquitectura de computación de NVIDIA y los sistemas de IA de Domyn se combinan en COLOSSEUM para ofrecer una infraestructura de IA modular y escalable.

Ver video

Los principios de diseño de Vertiv

Descubra cómo la adoptación de estos principios puede optimizar la implementación estratégica de cargas de trabajo de IA con confianza.

 

Diseños de referencia

Vertiv ha desarrollado diseños de referencia para centros de datos reacondicionados y costruidos desde cero para ayudarlo a navegar por las soluciones integradas para la IA de alimentación y efriamiento y otras aplicaciones de computación de alto rendimiento.

Diseño para construcciones nuevas

Densidad del rack Recuento de racks Recuento de GPU ID de diseño Tecnología de enfriamiento
NA EMEA ASIA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Aire
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Aire
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Aire
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Líquido + aire
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Líquido + aire
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Líquido + aire
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Líquido + aire
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Líquido + aire
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Líquido + aire
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Líquido + aire
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Líquido + aire
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Líquido + aire
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Líquido + aire
29 kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Aire
58 kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Aire
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Líquido + aire
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Líquido + aire
142 kW 40 1152 RD027 - - Líquido + aire
269 kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Líquido
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Líquido

Diseño optimizado para actualizaciones

Densidad del rack Recuento de racks Recuento de GPU ID de diseño Tecnología de enfriamiento
NA EMEA ASIA
40 kW 4 128 4X160R N/A 4X160RA Aire
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Líquido + aire
80 kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Aire
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Líquido + aire
100 kW 4 368 4L400R N/A 4L400RA Líquido + aire
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Líquido + aire
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Líquido + aire
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Líquido + aire
100 kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A Líquido + aire
115 kW 1 - N/A 1XL115E N/A Líquido + aire

Biblioteca de IA

Implemente la IA más rápidamente

Reduzca el tiempo de implementación en un 50 % con las soluciones prediseñadas

Agilice la implementación
 
 

Active y aproveche el potencial de su IA

Obtenga una consulta de infraestructuras de TI o explore las asociaciones tecnológicas y del canal.

Comuníquese con Vertiv
 
 

Hable con un experto

Complete los detalles para que nuestros consultores de soluciones de IA se comuniquen con usted.

Consentimiento de aviso de privacidad

Después de haber recibido y leído este aviso de privacidad sobre el tratamiento de datos personales (de conformidad con el Artículo 13 del reglamento de la UE 679/2016), acepto:

El procesamiento de mis datos personales para fines de mercadeo, que incluye estar informado por correo electrónico sobre las tendencias, eventos, ofertas y lanzamientos de productos de la industria.

Solicitud de procesamiento...
¡Su envío ha sido recibido!
Gracias por comunicarse con nosotros.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación