The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Alternativas para almacenar energía en los sistemas de UPS

Las baterías de iones de litio (LIB) están llamando la atención como reemplazo viable de las baterías estándar VRLA (acido-plomo reguladas por válvula), las cuales son más comunes como fuente de energía a corto plazo en los sistemas de UPS.

Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Las soluciones de Liebert para el almacenamiento de energía de los UPS grandes se sometieron a pruebas para comprobar la compatibilidad con cada uno de los siguientes productos. Las páginas individuales de cada producto ofrecen más detalles sobre cada una de las soluciones.

Descripción general de especificaciones de modelos
LiiON Lithium Ion Batteries
78   24   33   1085  
Baterías de Iones de Litio Samsung
81 in   26 in   24 in   1200 lbs  

Beneficios

Estas tecnologías ofrecen los siguientes beneficios: Reducido costo total de propiedad Más frecuencia de ciclos que las tecnologías tradicionales Ocupan menos espacio físico Se reduce el costo de la refrigeración Menos reemplazos durante la vida útil del sistema de UPS

Características

Características comparativas entre las diferentes tecnologías: Frecuencia de los ciclos Confiabilidad Costo inicial Costo total de propiedad Densidad de energía Peso Tamaño Tiempo de autonomía Temperatura de operación

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)

Preguntas Frecuentes

Q
Can any type of energy storage be used with your UPS systems?
A
A specific energy storage solution must be tested and verified by the factory before you can rely on it for proper interface and operation to our UPS systems. Do not trust a third party who may tell you otherwise.
Q
Are there other types of energy storage products not shown on the web page?
A
There are numerous energy storage technologies and products on the market and our team of experts are constantly evaluating new technology. Please contact your local sales representative if you'd like to ask about something not shown on our web pages.
Q
Aren't lithium-ion batteries unsafe?
A
The chemistry used in our UL listed lithium-ion battery solutions is not the same as the chemistry used in consumer grade products that have presented serious safety concerns. The UL listing includes not only the batteries but the battery management system and as a packaged solution are designed for safety.
Q
How do you integrate lithium ion batteries into your UPS solutions?
A
With a thorough testing and qualification process, we simulate operating behaviors under many situations. Users can be assured that they will receive an integrated energy storage solution.
Q
Which is better - flywheels or lithium-ion batteries?
A
There is no easy answer for all. It depends on your particular power system design, your needs and your goals. Please contact your local Vertiv sales office for assistance in selecting the optimal solution for your application.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación