The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

Baterías de Iones de Litio Samsung

Vertiv ofrece baterías de iones de litio marca Samsung probadas en la fábrica, las cuales se pueden usar con nuestros sistemas de UPS.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Telecomunicaciones
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Estas tecnologías ofrecen los siguientes beneficios:
Reducido costo total de propiedad
Más frecuencia de ciclos que las tecnologías tradicionales
Ocupan menos espacio físico
Se reduce el costo de la refrigeración
Menos reemplazos durante la vida útil del sistema de UPS 

Características

Características comparativas entre las diferentes tecnologías:
Frecuencia de los ciclos
Confiabilidad
Costo inicial
Costo total de propiedad
Densidad de energía
Peso
Tamaño
Tiempo de autonomía
Temperatura de operación 

Vertiv ofrece baterías de iones de litio marca Samsung probadas en la fábrica, las cuales se pueden usar con nuestros sistemas de UPS. Los gabinetes de baterías a la medida están disponibles para los modelos de UPS Liebert NXL 225-600 KVA y Liebert eXL 625-1200 kW. Las baterías de iones de litio de Samsung tienen componentes químicos de litio y óxido de manganeso (LOM) y níquel cobalto manganeso (NCM). Estas baterías generalmente ofrecen un buen desempeño y dependiendo del tipo de energía logran un rendimiento por encima del promedio. La combinación LMO/NCM combina las ventajas de los dos componentes químicos.

Las soluciones de Liebert para el almacenamiento de energía de los UPS grandes se sometieron a pruebas para comprobar la compatibilidad con cada uno de los siguientes productos. Las páginas individuales de cada producto ofrecen más detalles sobre cada una de las soluciones.

Baterías de Iones de Litio Samsung
Test Header
Peso (lbs / kg)
1200 lbs
Peso (lbs / kg)
545 kgs
Alto (pulgadas / mm)
81 in
Alto (pulgadas / mm)
2055 mm
Ancho (pulgadas / mm)
26 in
Ancho (pulgadas / mm)
650 mm
Fondo (pulgadas / mm)
24 in
Fondo (pulgadas / mm)
600 mm

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación