The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® EXS

El UPS Vertiv™ Liebert® EXS ofrece simplicidad, confiabilidad y eficiencia en una solución trifásica compacta. El diseño integrado y compacto ofrece una capacidad máxima de potencia. La sólida disponibilidad está garantizada desde el bypass de mantenimiento integrado y las capacidades avanzadas de monitoreo. La flexibilidad se mejora al utilizar la distribución de salida y las opciones autonomía variable de la batería. El bajo costo total de propiedad se mantiene por medio de altos niveles de eficiencia operativa y menores costos de instalación.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
Garantía: Garantía limitada de un año contra defectos en los materiales y en la mano de obra

El Liebert® EXS es un UPS monolítico sin transformador que ofrece protección en línea a través de un diseño trifásico (entrada/salida) de 208/220 V, optimizado en un gabinete compacto en torre.

Descripción general de especificaciones de modelos
UPS Liebert EXS, 10kVA, 208V
10kVA, 10kW   208, 220   208, 220   94   4W+G   51.2   13   25.6   437-627  
UPS Liebert EXS, 30kVA, 208/220V
30kVA/kW   208/220   208/220   94   4W+G   63   23.6   33.5   1,132-1650  
UPS Vertiv™ Liebert® EXS UPS Modelos V, 15-40 kVA/kW, 208/220 V
                 
UPS Liebert EXS, 15-20kVA/kW, 208/220V
15, 20kVA/kW   208/220   208/220   94   4W+G   63   17.3   29.5   734-1042  

Beneficios

Un menor costo total de propiedad Un espacio compacto en el área de producción El diseño integrado mejora la optimización y reduce la complejidad Opciones de autonomía de batería extendida Alta densidad de potencia Facilidad en la instalación y flexibilidad La alta disponibilidad reduce los periodos de inactividad Monitoreo inteligente local y remoto

Características

Diseño de torre compacto e integrado Alta densidad de potencia Operación eficiente de doble conversión de hasta un 94% Eficiencia en modo Eco de hasta un 99% Factor de potencia de salida unitario Baterías con autonomía flexible Opciones integradas de distribución de potencia de salida Bypass de mantenimiento integrado Regulación de frecuencia y voltaje Administración inteligente de las baterías Carga de la batería por compensación de temperatura Contactos secos programables Sólida capacidad de resistencia a cortocircuitos La tarjeta de comunicación de red permite la conectividad para monitorear los sistemas críticos Trellis™ Power Insight disponible Capacidad de gestión remota con los servicios Vertiv LIFE Services

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
AAA Test ABC USA - CA
California USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS)

Preguntas Frecuentes

Q
¿Cómo podemos energizar más aplicaciones/equipos en nuestra red de manera efectiva?
A
El Liebert EXS ofrece una solución integrada que proporciona un rendimiento de potencia rápido, fácil y confiable para cargas de hasta 30kVA 208/220V.
Q
Soportamos varios ANS en instalaciones de TI remotas y no podemos desconectar la carga. ¿Qué sugerencia tiene?
A
Usted deseará contar con un UPS optimizado en torno a la confiabilidad, el rendimiento, la disponibilidad y que provea de equipos de soporte y de servicios para cumplir o superar los ANS. El Liebert EXS integra características de alta disponibilidad, como el bypass de mantenimiento y la administración de las baterías.
Q
¿Qué tan fácil es esto de instalar?
A
El diseño de la solución integrada del Liebert EXS garantiza un sistema más completo y más fácil de instalar y administrar.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación