UPS Trifásico Liebert EXM, 10-250 kVA (208V, 220V, 480V)
Sistema de potencia eficiente, flexible, inteligente para instalaciones medianas de TI
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
UPS Trifásico Liebert EXM, 10-250 kVA (208V, 220V, 480V)
Sistema de potencia eficiente, flexible, inteligente para instalaciones medianas de TI
- Banking
- Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- Retail and Wholesale
Especificaciones
V5 Spanish (Mexico) translation -The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode.
|
Liebert EXM UPS 208 Volt
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2 - Spanish (Mexico)-10-200kVA/kW | V2 - Spanish (Mexico)-208V Input | V2 - Spanish (Mexico)-208V Output | V2 - Spanish (Mexico)-99% Efficiency | V2 - Spanish(Mexico)-210 V | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 604-1516 lbs |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Liebert EXM UPS 480 Volt
|
||||||||
| 50-250kVA/KW | 480V Input | 480V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 748-1244 lbs | |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Liebert® EXM 10-40 kVA UPS User Manual SL-25648
- Liebert STS2 SR Guide Specifications SL-20705
- v2 6-23 Test-Tech Specs.pdf
- Liebert EXM 208 Volt Parallel Cabinet User Manual | 10-200kVA (SL-25654)
- Vertiv™ Liebert® EXM 208 Volt User Manual, 20-200kVA (SL-26100)
- Liebert EXM 208 Volt BDC User Manual, 10-100kVA (SL-25653)
- Liebert® EXM 480 Volt User Manual, 50-250 kVA (SL-26102)
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.
Encuentre el contacto de su región
Cambiar
Preguntas Frecuentes
- Q
- Is this UPS fixed capacity or scalable / redundant?
- A
- It can be ordered either way.
- Q
- Is there a pre-configured version available?
- A
- Yes, there are a number of pre-configured 208 Volt SKUs available. Please contact your local Vertiv sales office or value added reseller partner for more information.
- Q
- Does this UPS come with a communications card?
- A
- Yes, we provide a standard LIFE Services card or you may choose an optional Unity dual simultaneous protocol card.
- Q
- Can we utilize lithium-ion batteries with this UPS?
- A
- Yes, Vertiv has qualified all 480V models for our lithium-ion energy storage solutions.
- Q
- Can I change display and alarm values or does a service technician have to do it?
- A
- Yes, our standard touchscreen control panel is fully user configurable for type of information displayed, security access codes and warning & alarm parameters.