PDU Para Racks Monitoreadas Vertiv™ Geist
Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks ofrecen un panorama completo del consumo energético, en el rack y mediante acceso remoto, a la vez que continúa ofreciendo una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI. Las PDU para racks monitoreadas se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
PDU Para Racks Monitoreadas Vertiv™ Geist
Las unidades de distribución de energía (PDU) para racks ofrecen un panorama completo del consumo energético, en el rack y mediante acceso remoto, a la vez que continúa ofreciendo una distribución eléctrica confiable para los equipos críticos de TI. Las PDU para racks monitoreadas se encuentran disponibles en una gran variedad de configuraciones eléctricas y de receptáculos. Todas las unidades han sido probadas al 100% en términos de confiabilidad y funcionalidad.
Garantía: Las PDUs para racks monitoreadas Vertiv™ Geist cuentan con una garantía estándar de tres años que se extiende automáticamente a cinco años si el producto se registra en hasta 120 días después de la compra.Especificaciones
|
VP7811B
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 208V | 208V | (12) C13 / (4) C19 | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP4551V
|
||||||||
| 60A | 208V DELTA | 208V | (12) U-Lock C13 / (12) U-Lock C19 | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8830
|
||||||||
| 20A | 120V | 120V | (24) 5-20R | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8866
|
||||||||
| 60A | 208V DELTA | 208V | (12) C13 / (12) C19 | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8865
|
||||||||
| 30A | 120/208 WYE | 120V & 208V | (36) C13 / (6) C19 / (2) 5-20R | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8841
|
||||||||
| 30A | 208V | 208V | (36) C13 / (6) C19 | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8832
|
||||||||
| 30A | 120V | 120V | (24) 5-20R | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8867
|
||||||||
| 60A | 208V DELTA | 208V DELTA | (30) C13 | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP8868
|
||||||||
| 35A | 208V DELTA | 208V DELTA | (36) C13 / (6) C19 | Rack | ||||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP43301
|
||||||||
| 30A | 208V | 208V | (36) Combination Outlet C13 / C19 | Rack | 66.25 in | 2 in | 2 in | 16 lb |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP46301
|
||||||||
| 60A | 208V Delta | 208V Delta | (30) Combination Outlet C13 / C19 | Rack | 70 in | 2.10 in | 3 in | 32 lb |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP43302
|
||||||||
| 30A | 120/208V WYE | 208V | (36) Combination Outlet C13 / C19 | Rack | 70 in | 2 in | 2 in | 17 lb |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.
Encuentre el contacto de su región
Cambiar
Preguntas Frecuentes
- Q
- What type of readings does the Monitored Upgradeable rPDU provide?
- A
- The Monitored Upgradeable rPDU provides Input Power Monitoring (A, V, VA, kWh, PF) and Circuit Monitoring (A) where applicable determined by the base rPDU model.
- Q
- Do the Monitored rPDUs monitor power usage at the input and circuit level?
- A
- Yes, the monitored rPDUs monitor and display the input/circuit power readings for the rPDU where applicable determined by the base rPDU model.
- Q
- What is the benefit to monitoring at the outlet level?
- A
- Monitoring at the outlet level allows you to pinpoint system-critical failures and take preventative measures. For example, a gradual rise in a server’s current draw over time might indicate a failing power supply. Outlet level monitoring can also track where power is being used for departmentalized power billing in large companies. Outlet Power Measurements Compliant with ANSI C12.1 and IEC 62053-21 at 1% Accuracy Class Requirements.
- Q
- What is the accuracy rating of the power readings at the outlet?
- A
- Outlet Power Measurements Compliant with ANSI C12.1 and IEC 62053-21 at 1% Accuracy Class Requirements.
- Q
- Can I upgrade the Unit Level Monitoring Upgradeable unit without removing power from the unit?
- A
- Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.