Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Familia de productos

UPDU Vertiv PowerIT, Unidad de Distribución de Energía Universal

La UPDU es una unidad de distribución de energía para gabinetes, con entrada universal y cable de instalación desmontable. Es compatible con las configuraciones de energía de CA más comunes (16-60A, 120-415V). Está disponible en modelos básicos e inteligentes con monitoreo remoto de la potencia y el entorno, y conmutación de nivel de salida. Simplifique las implementaciones de infraestructura crítica de TI al permitir la instalación de un solo modelo en todo el mundo.

Encontrar Mi PDU para Rack Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Power/Gas Transmission and Distribution
Garantía: La UPDU Vertiv Geist cuenta con una garantía estándar de tres años, la cual puede ampliarse automáticamente a cinco años si el producto se registra en un plazo de 120 días a partir de la fecha de compra.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Las UPDU Vertiv PowerIT se encuentran disponibles en capacidades máximas de carga de 11 kW y 22 kW, tanto en montaje vertical como horizontal, con varias combinaciones de tomacorrientes y opciones de monitoreo. Para ver la lista completa de modelos disponibles, utilice el Buscador de PDU para racks.

Descripción general de especificaciones de modelos
UI30006L
11 kW máx.   Definido por el cable FSC   Definido por el cable FSC   (24) C13, (12) C19   Rack   70 in   2 in   2.25 in   22 lbs  
UI30007L
22 kW máx.   Definido por el cable FSC   Definido por el cable FSC   (24) C13, (6) C19   Rack   70 in   2 in   2.25 in   21 lbs  
UU30009L
11kW máx.   Definido por el cable FSC   Definido por el cable FSC   (30) C13, (6) C19   Rack   72 in   2 in   2.6 in   27 lbs  
UU30010L
22 kW máx.   Definido por el cable FSC   Definido por el cable FSC   (18) C13, (12) C19   Rack   72 in   2 in   2.6 in   25 lbs  
Vertiv Geist Universal PDU VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   66.25 in   2 in   2.5 in   21 lbs  
Vertiv Geist Universal PDU VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack          
Vertiv Geist Universal PDU VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack          
Vertiv Geist Universal PDU VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   72 in   2 in   2.25 in   22 lbs  

Beneficios

La entrada universal permite que los usuarios puedan utilizar un solo modelo de UPDU con varias configuraciones de potencia de entrada para simplificar la gestión del inventario y realizar implementaciones rápidas en todo el mundo. Puede aumentar o disminuir la capacidad de energía de la UPDU por medio de cambiar el cable FSC para adaptarse a las necesidades fluctuantes de energía de los equipos. Los modelos actualizables permiten que los usuarios puedan actualizar el dispositivo de monitoreo intercambiable al caliente para aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales. Reinicie las tomacorrientes de manera remota para alimentar los equipos de TI sin respuesta o aumente los tiempos de operación de los equipos críticos ante un fallo en el suministro eléctrico, con un control a nivel de tomacorriente en modelos seleccionados. Una distribución eléctrica confiable con monitoreo local y remoto de la potencia en modelos seleccionados, para un acceso rápido a la información crítica sobre el consumo energético, para evaluar las tendencias de consumo y maximizar el funcionamiento. Supervise el consumo energético a nivel de salida en modelos seleccionados, para una visualización detallada de la distribución eléctrica en equipos específicos. Las capacidades de monitoreo del entorno en modelos seleccionados garantizan que los usuarios podrán tener los datos de su infraestructura crítica al alcance de la mano. Las tomacorrientes con cerraduras U-Lock en modelos seleccionados aseguran que los cables de alimentación no sean desconexiones de manera accidental. Todas las unidades han sido probadas al 100% para garantizar un funcionamiento correcto. Garantía estándar de tres años, ampliable a cinco años si se registra el producto.

Características

La entrada de alimentación universal puede conectarse con cualquier cable FSC según la zona geográfica específica, y ha sido diseñada para operar con configuraciones variables de entrada de potencia (definidas por el cable FSC conectado). El conector giratorio se ajusta de 0° a 90° para facilitar el enrutamiento del cableado de alimentación. La certificación de cumplimiento global incluye: Certificación UL, marca CE, RoHS de China, cumplimiento con RoHS y marca RCM (solo EMC). Alto grado de temperatura de 60°C para entornos con temperaturas elevadas. Disponible en diseños de montaje en rack vertical y horizontal. Instalación sencilla y rápida en todos los racks o gabinetes estándar con abrazaderas de montaje incluidas. Opciones de configuración sencillas y convenientes para los colores de la carcasa. Cumplimiento con TAA

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Recursos Adicionales

 Image

El cambio evolutivo en la distribución eléctrica del centro de datos

Algunas compañías como Google, Amazon y Microsoft cuentan con centros de datos ubicados a nivel regional en todo el mundo. Aunque esto puede ofrecer ventajas para los servicios a nivel regional, complica la implementación, ya que las configuraciones de potencia no son estándar universalmente

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación