Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Geist™ Facility Side Cable

The Facility Side Cable is designed to mate with the Universal Input on the Vertiv™ Geist™ UPDU. It is available in common worldwide AC power specs ranging from 16A-60A and 120V-415V. The flexibility offered by the Universal PDU and Facility Side Cable enable any rack architecture to be installed around the world, regardless of power infrastructure. Select the Facility Side Cable specific to the local power configuration to power the Universal PDU (sold separately).

Find My Rack PDU
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Transmisión y distribución de energía y gas
Garantía: Vertiv™ Geist™ Facility Side Cables come with a standard three-year warranty that is automatically extended to five years, if the product is registered within 120 days of purchase.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv™ Geist™ Facility Side Cable is available in a wide range of power configurations. To view the full list of available models, visit the rPDU Finder.

Descripción general de especificaciones de modelos
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Beneficios

The Facility Side Cable enables users to utilize a single Vertiv™ Geist™ UPDU model with various input power configurations to simplify inventory management and enable rapid deployments worldwide. 
Simplify global IT infrastructure deployments with a single Universal PDU model using regionally specific power cables.
Increase or decrease Universal PDU power capacity by changing the Facility Side Cable to adapt to fluctuating equipment power needs.  
Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
Standard three-year warranty, upgraded to five years with product registration.
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.  

Características

Power cable for the Vertiv™ Geist™ UPDU, Universal Power Distribution Unit
The universal connector mates to the universal input on any Universal PDU.
Global compliance certification includes: UL Certified, CE Marked, China RoHS, RoHS Compliant, and RCM Mark.
High Temperature Grade 60°C for high temperature environments. 
Simple and quick installation.   

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación