Gabinete remoto de distribución de energía Liebert RX
El gabinete remoto Liebert RX proporciona una distribución de potencia en un solo paquete y ocupa la menor cantidad de espacio posible en el área de producción, 24"x12", con 400 amperios y 84 polos en un solo tablero.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
Gabinete remoto de distribución de energía Liebert RX
El gabinete remoto Liebert RX proporciona una distribución de potencia en un solo paquete y ocupa la menor cantidad de espacio posible en el área de producción, 24"x12", con 400 amperios y 84 polos en un solo tablero.
- Banca, finanzas y seguros
- Centro de datos/Coubicación/Hosting
- Educación
- Gobierno
- Salud
- Venta minorista y mayorista
Especificaciones
|
Liebert RX 400 Amp Distribution Cabinet
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Amps | 120 - 480 Volts | 120 - 480 Volts | 78.7 in | 24 in | 13 in | 225 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.