The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

FDC All versions

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

Salida estándar del cableado por la parte inferior y existe una salida opcional del cableado por la parte superior.  
Usa tableros inclinados de 42 polos, los cuales brindan canales de acceso al cableado abierto para una fácil instalación de circuitos adicionales.  
Interruptores opcionales para el tablero de 22kAIC. 
Se ensambla y prueba en la fábrica para asegurar la confiabilidad y un rendimiento consistente.  
Monitoreo local y remotor de la energí­a permite lograr la mayor disponibilidad de sus operaciones críticas. 
Los cuatro tableros ahorran dinero al eliminar la necesidad de varios gabinetes.  
Ubicación en el rack lleva la distribución de energí­a más cerca de la carga y reduce, así­, el cableado debajo del suelo de un UPS centralizado y logra que los movimientos de los cables sean más sencillos y menos caros.

Características

Unidad de distribución de energía del tamaño de un rack.
Cuenta con 4 tableros completos con un interruptor principal y un total de 168 polos.
Solo necesita acceso frontal y trasero para mantenimiento.
Ofrece un acceso para los cables por la parte inferior; hay un acceso opcional para los cables por la parte superior. 

FDC All versions
Product Overview
Voltaje de entrada
208, 380, 400, 415, 480 VAC
Voltaje de salida
208, 380, 400, 415, 480 VAC
Distribution Options
1-8 panelboards
Power Description
Frequency
50 Hz / 60 Hz
Interfaces/Ports
Protocols
MODBUS, BACNet, SNMP, others
Control Panel
LCD
Cable Access
Top or bottom
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
825 lb
Peso (lbs / kg)
374 kg
Alto (pulgadas / mm)
78.5 in
Alto (pulgadas / mm)
1990 mm
Ancho (pulgadas / mm)
23.5 in
Ancho (pulgadas / mm)
600 mm
Fondo (pulgadas / mm)
38 in
Fondo (pulgadas / mm)
970 mm
Miscellaneous
General
Optional branch circuit monitoring
Folletos y fichas técnicas

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación