The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Buscar un revendedor

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (LATAM) region.

Modelo de Producto

NetSure VMS Retrofit

High efficiency eSure™ rectifiers provide dramatic reductions in energy costs and advanced features for legacy Vortex Mini Series (VMS) DC power systems.

Obtener el folleto

Beneficios

  Reducidos gastos operativos y una confiabilidad mejorada.
  Ahorro de energía gracias a la mejorada eficiencia del sistema: hasta un 96%.
  Más potencia en el mismo tamaño.
 Reducción de la refrigeración necesaria del sitio gracias a los rectificadores muy eficientes con menos pérdidas de potencia.
 Elimina los problemas de soporte de los rectificadores existentes.  

Características

 Agregar tecnología nueva y aumentar la confiabilidad sin reemplazar todo el sistema.
 Mayor eficiencia del sistema: hasta un 96%.
 Puede instalarse en sistemas encendidos.
 Rectificadores más densos en cuanto a potencia.
 Rectificadores muy eficientes con menos pérdidas de potencia.
 Permite la conexión para el monitoreo remoto mediante SNMP y web.  

NetSure VMS Retrofit
Product Overview
Capacidad
1000 W
Capacidad de corriente
20.8A
Input
Voltaje de entrada, nominal
85 VAC to 300 VAC operating range
Equipment Dimensions (H x W x D)
9.8 x 3.4 x 10.9 (inches) / 226 x 86 x 277 (mm)
Output
Voltaje de salida, nominal
-42.0 VDC to -58.0 VDC
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
2.7 kgs
Alto (pulgadas / mm)
226 mm
Ancho (pulgadas / mm)
86 mm
Fondo (pulgadas / mm)
277 mm
Environmetal & Standard Compliance
Safety Compliance
60950 (EN, IEC, UL for USA & Canada); CE marked, EN300 386:2001 class B, FCC part 15 class B

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación